Notícias –
NORD na Passenger Terminal EXPO em Paris
De 15 a 17 de junho, a maior conferência e exposição internacional de aeroportos do mundo, Passenger Terminal EXPO 2022, abrirá suas portas em Paris. A NORD DRIVESYSTEMS demonstrará, entre outras coisas, como o motor síncrono IE5+ altamente eficiente pode ajudar a economizar energia.
Bargteheide, 2022-06-03
Outro destaque da exposição: o DuoDrive patenteado não só ajuda a reduzir as emissões de ruído, mas também a reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) de uma fábrica. O inovador motorredutor integra o motor síncrono IE5+ de alta eficiência em uma carcaça de redutor helicoidal de estágio único e estabelece novos padrões em relação ao desempenho, espaço de instalação e redução de variações na tecnologia de manuseio de bagagem.
Os motores síncronos de ímã permanente IE5+ energeticamente eficientes da NORD DRIVESYSTEMS são certificados para uso global e caracterizados principalmente por sua alta eficiência e ampla faixa de torque. Isso os torna ideais para operação econômica na faixa de carga parcial. O motor compacto está disponível para potências de 0,35 kW a 4,0 kW.
Os visitantes do estande da NORD também podem se informar sobre as vantagens e possíveis usos do sistema de distribuição de campo NORDAC LINK e dos inversores de frequência descentralizados NORDAC ON/ON+ que foram especialmente desenvolvidos para os requisitos da tecnologia de transporte horizontal.
Sempre de olho nas condições do sistema
A NORD também demonstrará como o “MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES para MANUTENÇÃO PREDITIVA” pode ajudar a evitar paradas de fábrica: O PLC integrado aos inversores de frequência processa dados em sensores e atuadores conectados, inicia sequências de controle de forma autônoma e comunica dados de acionamento e aplicação. Dessa forma, pode-se determinar o tempo ideal para a manutenção.
Você pode encontrar a NORD de 15 a 17 de junho de 2022 no local de exposições Paris Expo Porte de Versailles, Hall 7.3, Stand Z3.6010.