Notícias –
Inversor descentralizado: Fácil manuseio de bagagem
Os sistemas de manuseio de bagagem em aeroportos consistem em arranjos complexos de esteiras transportadoras que devem operar com precisão e confiabilidade. Freqüentemente, não apenas aspectos mecânicos, mas também eletrônicos devem ser considerados na tecnologia de acionamento de acordo com os desejos do cliente. A NORD oferece sistemas de acionamento descentralizados e cuidadosamente projetados que atendem a todos os requisitos solicitados.
Bargteheide, 2022-07-21
Por muitos anos, a Logan Teleflex, uma subsidiária da Daifuku Airport Technologies, fornecedora internacional de soluções para tecnologia aeroportuária global, procurou uma solução de controle descentralizado para seus sistemas de manuseio de bagagem.
Isso se tornou realidade quando uma solução descentralizada da NORD entrou em ação como parte da reforma de um terminal de aeroporto nos EUA, para o qual foram inicialmente planejados acionamentos controlados centralmente.
Hoje, os inúmeros transportadores de correia do sistema de manuseio de bagagem são equipados com motores de engrenagens cônicas da NORD, muitos deles com sistemas de controle de acionamento descentralizados.
Os inversores de frequência NORD SK 200E, por exemplo, são incorporados aos motores de engrenagens cônicas e são responsáveis pela precisão e pelo controle de movimento do sistema transportador de bagagem.
Mais funções de acionamento para segurança adicional e menos esforço de hardware e fiação:
- Circuito de segurança (STO)
- Controle de rede DeviceNET™ via PLC
- Chave seletora Local/OFF/Remoto para operação via Modbus
A NORD forneceu seus acionamentos descentralizados com conectores M12 para a Logan Teleflex. A solução integrada de acionamento eletromecânico pode ser pré-montada na instalação de montagem da Daifuku – economizando custos de montagem e fiação de campo. Isso também reduz os tempos de instalação e comissionamento.