Новости –
Безопасные процессы розлива и упаковки с двигателями в гладком корпусе от компании NORD
NORD DRIVESYSTEMS предлагает надежные и долговечные приводы с моющейся конструкцией, чтобы ваше производство соответствовало строгим гигиеническим требованиям пищевой и упаковочной промышленности.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Brampton, ON, 2021-04-28
Компактные мотор-редукторы IE4 от NORD с гладкой и легко моющейся поверхностью и установленным преобразователем частоты NORDAC BASE SK 180E используются, например, на конвейерных лентах в пищевой промышленности. Гладкий и гигиеничный дизайн моторов, предназначенных для мытья, был специально разработан для их легкого очищения. Помимо гигиеничного дизайна, моторы характеризуются надежностью, масштабируемостью и гибкостью. Кроме того, в корпусе нет вентилятора, поэтому он не способствуют накоплению микроорганизмов.
Благодаря классу защиты IP66 конструкция оптимально защищена от попадания внутрь грязи (пыленепроницаемость), контакта и сильных водяных струй. Использование энергосберегающих трехфазных электродвигателей класса эффективности IE4 также обеспечивает высокий КПД при низких эксплуатационных расходах. Компактные приводы обладают высокой удельной мощностью и обеспечивают бесперебойную работу.
NORD предлагает модульную систему, включающую двигатели, редукторы и приводную электронику для гигиеничных решений, полностью адаптируемых к требованиям конкретного производства.