Новости –
Приводные системы для суровых условий эксплуатации и самых высоких требований
Компания NORD DRIVESYSTEMS известна своими высококачественными редукторами, электродвигателями и преобразователями частоты. За долгие годы работы она превратилась из производителя редукторов в партнера по производству и реализации готовых решений в области приводной техники. Вот уже несколько лет в ассортименте компании представлена серия промышленных редукторов с выходным крутящим моментом до 282 Н·м, которые идеально подходят для суровых условий эксплуатации.
Bargteheide, 2021-01-20
Вместе с преобразователями частоты и электродвигателями из модульной системы MAXXDRIVE® промышленные редукторы формируют линейку высокоэффективного приводного оборудования, сочетающего в себе мощность и интеллект, для создания индивидуальных приводных решений. Модульная система MAXXDRIVE® предлагает широкий спектр индивидуальных вариантов для специальных отраслевых решений. В этой серии представлено множество компонентов и их вариантов исполнения, которые позволяют свободно адаптировать решение к конкретным требованиям. Пример применения в конструкции разводного моста с электромеханическим приводом наглядно демонстрирует рабочие характеристики и конструктивные возможности продукции из ассортимента компании NORD: от промышленных редукторов до электронной приводной техники. Чтобы развести и свести многотонный разводной мост, требуются высокие крутящие моменты. В то же время необходимо обеспечить возможность точно контролировать скорость приводов, а следовательно, скорость движения крыльев разводного моста в зависимости от его положения. Например, за счет целенаправленного снижения скорости при приближении к конечному (посадочному) положению пролетного строения можно избежать повреждения конструкции и механической части.
Электромеханическое управление стотонной конструкцией
Разводные мосты могут оснащаться гидравлическим приводом. С точки зрения затрат на систему, энергоснабжение и техническое обслуживание, мощный и эффективный электродвигатель с прочным промышленным редуктором, оснащенным интеллектуальным преобразователем частоты для управления, часто оказывается более экономичной, надежной и компактной альтернативой. Для одного случая применения специалисты NORD DRIVESYSTEMS разработали электромеханический привод на базе двух промышленных редукторов MAXXDRIVE® с оснащенными преобразователями частоты двигателями. Они приводят в движение шестерню, которая входит в зацепление с зубчатым венцом. Он в свою очередь приводит в движение рычажный механизм, с помощью которого пролетное строение сдвигается относительно опоры. Два преобразователя частоты обеспечивают управление скоростью приводов. Устройство управления процессом синхронизирует скорость двух приводов путем регулировки крутящего момента.