Новости –
NORDAC FLEX: настоящие универсалы в сфере конвейерных технологий
Серия NORDAC FLEX SK 205E была разработана, в частности, для использования в системах транспортировки багажа в аэропортах или в конвейерных системах центров сортировки посылок. Компактный, гибкий и энергоэффективный преобразователь частоты обеспечивает широкий диапазон мощности до 22 кВт и потенциальную экономию энергии, особенно во время работы при частичной нагрузке.
Bargteheide, 2021-09-14
Преобразователь может использоваться для управления стандартными асинхронными двигателями, высокоэффективными синхронными двигателями и тормозными двигателями. Он может быть установлен рядом с приводом на месте эксплуатации или смонтирован на двигателе. В качестве расширенных версий доступны кабели питания и передачи данных. Децентрализованная система позволяет использовать короткие кабели двигателя и кодировщика, а также короткие кабели питания датчиков. Кодировщик обратной связи может быть включен, например, для транспортных систем с позиционным управлением. Высокая перегрузочная способность NORDAC FLEX SK 205E обеспечивает возможность динамических перемещений с коротким временем пуска/останова и циклический режим работы. Встроенное управление POSICON обеспечивает высокую точность синхронных и позиционирующих приводов.
Дополнительные модули и расширения
Для удобства интеграции в системы управления NORDAC FLEX может быть расширен за счет дополнительных коммуникационных модулей общих fieldbus-систем и вариантов промышленного Ethernet, включая Profinet, EtherCAT, EtherNet IP и POWERLINK. Функциональная безопасность может быть реализована с помощью STO. Кроме того, расширение PROFIsafe дополняет управление STO через промышленный Ethernet такими расширенными функциями, как безопасное направление или безопасная ограниченная скорость.
Кодировщики и интерфейсы
Датчики, связанные с приводом, могут считываться через цифровые входы и автономно оцениваться или передаваться на более высокий уровень управления по шине. Цифровые входы также могут считывать сигналы импульсного датчика положения при динамическом регулировании скорости или позиционировании с помощью стандартной функции POSICON. Кодировщики абсолютного положения исключают необходимость в движении в исходную точку. Кодировщики могут быть оценены с помощью преобразователя через интерфейс системной шины на базе CANopen. С помощью этого интерфейса несколько приводов могут быть легко синхронизированы друг с другом и функционировать по системе «ведущий-подчиненный».
Диагностика и параметризация
Такими внешними элементами, как сигнальные лампы, можно управлять через цифровой выход преобразователя. С помощью приложения NORDCON компания NORD предлагает диагностический инструмент, который может обмениваться данными с преобразователем через Bluetooth. С этой целью в порт последовательного интерфейса вставляется модуль Bluetooth. В качестве альтернативы могут быть подключены блоки управления с цифровым дисплеем или обычным текстом на 12 языках, которые позволяют проводить диагностику, а также параметризацию и управление преобразователем частоты.
Благодаря программному решению NORDCON, бесплатной программе для ПК или ноутбука, компания NORD делает еще один шаг вперед. Помимо общих функций диагностики и управления, инструмент также предлагает простое управление проектными данными и программирование встроенного ПЛК, который может автономно управлять функциями, связанными с приводом.