Новости –
NORD на международной выставке FMB 2021
Презентация NORD на выставке FMB в этом году посвящена энергоэффективным, мощным и инновационным приводным решениям. Выставка поставщиков проходит с 10 по 12 ноября 2021 года в Бад-Зальцуфлене (Северный Рейн-Вестфалия) и считается местом встречи представителей машиностроительной отрасли.
Bargteheide, 2021-11-11
На стенде 20-D2.2 компания NORD представит запатентованный мотор-редуктор DuoDrive , а также линейку высокоэффективных двигателей IE5+ . Оба устройства достигают высокой эффективности, которая порой значительно превышает класс эффективности IE5 благодаря широкому диапазону крутящего момента, и оптимально подходят для работы в диапазоне частичных нагрузок. Инновационный DuoDrive устанавливает стандарты в отношении производительности, места для установки и уменьшения количества вариантов исполнения, полностью интегрируя синхронный двигатель IE5+ в одноступенчатый цилиндрический редуктор.
Децентрализованный преобразователь NORDAC ON и преобразователь для шкафа управления NORDAC PR SK PRO SK 500P — это два высокофункциональных решения от компании NORD в области преобразователей частоты, которые имеют встроенные многопротокольные интерфейсы Ethernet. Необходимый протокол (ProfiNet, EtherNet/IP или EtherCAT) можно легко задать с помощью настройки параметров. Поскольку дополнительных модулей Ethernet не требуется, это обеспечивает уменьшенное количество вариантов исполнения с дополнительным пространством и экономией. Также сокращается периодичность технического обслуживания и ремонта.
NORD на международной выставке FMB 2021
С 10 по 12 ноября 2021 года в Бад-Зальцуфлене (Северный Рейн-Вестфалия)
Стенд 20-D2.2
Ключевые выставочные объекты:
- Синхронные двигатели IE5+ : линейка высокопроизводительных электродвигателей;
- DuoDrive : комбинация мотора и редуктора;
- NORDAC ON : децентрализованный преобразователь частоты со встроенным многопротокольным интерфейсом Ethernet;
- NORDAC PRO SK 500P: современный инвертор для шкафа управления для всех приводных приложений.