Новости –
Новый мотор-редуктор 2 в 1: NORD DuoDrive
DuoDrive — это запатентованный революционный продукт компании NORD, который объединяет в одном корпусе высокоэффективный двигатель IE5+ и одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей, что позволяет оптимизировать производительность системы. Среди множества преимуществ DuoDrive особенно стоит отметить компактность при монтаже, более высокую плотность мощности, а также очень низкий уровень шума.
Bargteheide, 2021-03-10
DuoDrive обеспечивает оптимальную компактность исполнения в сочетании с гладким корпусом и невентилируемым компактным дизайном. Устранение ряда изнашиваемых деталей позволяет снизить затраты на техническое обслуживание. Помимо простого ввода в эксплуатацию по принципу «подключай и работай», существенно уменьшается совокупная стоимость владения по сравнению с другими приводными системами. DuoDrive подходит для использования в пищевой промышленности , а также внутрипроизводственной логистике .
Благодаря революционному подходу в разработке мотор-редуктора синхронный двигатель IE5+ объединен в одном корпусе с одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей. Компактный и гигиеничный DuoDrive, корпус которого легко поддается очистке, обеспечивает значительно более высокую производительность по сравнению с уже зарекомендовавшим себя LogiDrive. Производительность нового запатентованного мотор-редуктора DuoDrive достигает 92 %, что делает его одним из самых эффективных представителей в своем классе мощности, а также позволяет достигать очень высокой эффективности систем в диапазоне частичной нагрузки. DuoDrive — это перспективная инновационная модель мотор-редуктора, которая позволяет снизить финансовые затраты. Первый доступный размер DuoDrive охватывает передаточные числа редуктора от i = 3,24 до i = 16,2 и предназначен для диапазонов крутящего момента до 80 Нм и скоростей до 1000 мин-1.