Новости –
Технология децентрализованного размещения приводов мощностью 0,25‒22 кВт
На протяжении более 30 лет компания «NORD DRIVESYSTEMS» разрабатывает электронные блоки приводов и является одним из новаторов в области инновационной инвертерной технологии. Децентрализованные преобразователи частоты серии NORDAC охватывают широкий рабочий диапазон, а также успели хорошо зарекомендовать себя, особенно в области внутрипроизводственной логистики.
Bargteheide, 2020-06-22
Благодаря практическим преимуществам технологии децентрализованного размещения приводов с преобразователями частоты, которые установлены рядом с двигателем или непосредственно на мотор-редуктор, они эффективны не только в конвейерной технологии и внутрипроизводственной логистике. Другие отрасли промышленности с крупномасштабными системами и большим количеством приводных двигателей все чаще используют децентрализованные преобразователи частоты , которые позволяют обеспечить экономически эффективную установку вне шкафа управления. «NORD DRIVESYSTEMS» включает в свою серию NORDAC весь спектр современных преобразователей частоты.
Полная гибкость в эксплуатации: децентрализованные преобразователи частоты
Надежный преобразователь частоты NORDAC BASE был разработан как экономный вариант для простых децентрализованных приводных решений, например, в центрах обработки посылок и логистических комплексах. Устройства NORDAC FLEX предоставляют более широкий функциональный диапазон и могут свободно адаптироваться к любому приложению клиента благодаря настраиваемым функциям. Широкие возможности подключаемых модулей и простой перенос параметров обеспечивают быструю установку и обслуживание. Полевая распределительная система NORDAC LINK выводит функциональные диапазоны и параметры интерфейса на новый уровень. Данные преобразователи частоты доступны в трех размерах (0,75 кВт, 3,0 кВт и 7,5 кВт) и в качестве пускателей двигателей. Они многофункциональны в конфигурации и функционировании, свободно настраиваются в соответствии с требованиями и приложениями, а также совместимы со всеми распространенными системами шин. В сочетании с энергоэкономичным синхронным двигателем и 2-ступенчатым цилиндро-коническим мотор-редуктором они объединяют концепцию LogiDrive и основу для эффективных и индивидуальных децентрализованных приводных решений для внутрипроизводственной логистики.