Nyheter –
NORD på FMB 2021
Det som NORD ställer ut på FMB i år fokuserar på energieffektiva, kraftfulla och framtidssäkra drivtekniska lösningar. Leverantörsmässan går av stapeln från 10 till 12 november 2021 i Bad Salzuflen (Nordrhein Westfalen) och anses vara en viktig mötespunkt för maskintekniksbranschen.
Bargteheide, 2021-11-11
I monter kommer 20-D2.2, NORD att presentera den patentsökta växel motorn DuoDrive samt den nya högeffektiva IE5+ motorgenerationen . Båda enheterna uppnår sin höga effektivitet, som ibland i stor utsträckning överskrider effektivitetsklassen IE5, tack vare ett stort vridmomentsområde – och de är optimalt lämpade för drift på dellastsområdet. Speciellt den innovativa DuoDrive sätter standarder i frågan om prestanda, installationsutrymme och versionsreducering genom att komplett integrera IE5+ synkronmotorn med en enstegs rak kuggväxel.
Inom frekvensomvandlarsektorn är den decentraliserade NORDAC <i>ON</i> omvandlaren samt den styrskåpsinstallerade frekvensomriktaren NORDAC <i>PRO</i> SK 500P två av de funktionella lösningar med integrerade multi-protocol Ethernet gränssnitt som NORD presenterar. Oberoende av om det är ProfiNet, EtherNet/IP or EtherCAT – önskat protokoll kan enkelt ställas in med parametrarna. Eftersom inga extra Ethernet-moduler krävs, resulterar detta i versionsreducering med ytterligare utrymmes- och kostnadsfördelar. Det ger också fördelar för service och underhåll.
NORD på FMB 2021
10 till 12 November 2021 i Bad Salzuflen (Nordrhein Westfalen)
Monter 20-D2.2
Highlights på mässan:
- IE5+ synkron motor : Högeffektiv ny motorgeneration
- DuoDrive : Kombinerad växelenhet och motor
- NORDAC <i>ON</i> : Decentraliserad frekvensomvandlare med integrerat multi-protocol Ethernet-gränssnitt
- NORDAC <i>PRO</i> SK 500P: State-of-the-art kopplingsskåpsinstallerad omvandlare för alla drivtekniska applikationer