Nyheter –
Ny "superfabrik" för hustillverkning uppgraderad med motorer från NORD DRIVESYSTEMS
Tillverka tre gånger fler lägenheter på samma tid: Det är målsättningen för byggföretaget Lindbäcks Bygg AB. Det svenska företaget vill uppnå detta bland annat genom förbättrad automatisering. För att ytterligare öka produktionstakten av lägenhetsmoduler har en ny, högeffektiv fabrik öppnats i Piteå – drivtekniken och styrsystemen kommer huvudsakligen från NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2021-02-24
Vid företagets fabrik tillverkas 40 kvadratmeter lägenhetsmodul varje halvtimme, vilket betyder ungefär 1600 lägenheter per år. Den 322 m långa och 96 m breda tillverkningshallen har en produktions- och logistikyta på 31 000 m². Spikmaskiner levererar förspikade paneler med en otrolig hastighet och långa transportband matar succesivt fram materialet för de blivande husmodulerna. Alla dessa transportlösningar, maskiner och monteringslinjer är utrustade med en mängd växelmotorer och frekvensomvandlare – nästan 70 % av dem kommer från NORD DRIVESYSTEMS. "Vi är mycket nöjda med kvaliteten på drivsystemen", säger Mats Riekkola, driftsäkerhetschef på Lindbäcks Bygg AB. "Denna utmärkta kvalitet är säkert orsaken till att så många maskintillverkare väljer att samarbeta med NORD DRIVESYSTEMS." I fråga om transportörsystemet, som ska transportera godset långa sträckor, fokuserade man förutom vid funktionen också på låga driftskostnader. NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller motorer med hög verkningsgrad, växelenheter med mycket små energiförluster samt motorelektronik med energisparfunktion. Transportörsystemet för materialtillförsel förbättrar också driftsäkerheten, eftersom antalet lastbilar i fabriken reduceras. Även tidskomponenten spelar en viktig roll och transportörsystemet bidrar till att optimera packningsarbetet i logistikavdelningen. Vagnarna som kör enligt ett specifikt tidsschema lastas med exakt det material som behövs vid monteringsstationerna.