Nyheter –
Heavy-duty drivsystem som uppfyller högsta krav
NORD DRIVESYSTEMS är känt för sina högkvalitativa växlar, elmotorer och frekvensomriktare och har utvecklats från en växeltillverkare till en value chain-partner för drivtekniska helhetslösningar. Sedan några år nu innehåller portföljen också en serie industriella växelenheter för drivmoment på upp till 282 kNm, vilket predestinerar dem för hårdast tänkbara användning.
Bargteheide, 2021-01-20
Industriella växelenheter från det modulära MAXXDRIVE®-systemet bildar tillsammans med NORD frekvensomvandlare och motorer ett slagkraftigt drivenhetsteam som förenar kraft och intelligens. MAXXDRIVE®-modulsystemet erbjuder en mängd individuella möjligheter och branschspecifika speciallösningar. Denna serie innehåller en mängd komponenter i olika utföranden som erbjuder nästan ändlösa individualiseringsmöjligheter. Applikationsexemplet med en elektromekaniskt manövrerad klaffbro visar tydligt vilka konstruktionsmöjligheter och prestanda NORD-portföljen med industriella växelenheter och elektroniskt styrd drivteknik möjliggör. Extrema vridmoment krävs för att öppna och stänga en klaffbro som väger åtskilliga ton. Samtidigt måste det vara möjligt att exakt reglera drivenheternas hastighet och därmed klaffbrons öppnings-/stängningshastighet beroende på dess position. Genom att sänka hastigheten till ett minimum i brons ändlägen kan man exempelvis undvika skador på brokonstruktionen och mekaniken.
Hundratals ton elektromekaniskt under kontroll
Klaffbroar kan ha hydraulisk drivning. Men med tanke på systemkostnader, energi- och underhållsbehov är en kraftig, effektiv elmotor med en robust industriell växelenhet styrd av en intelligent frekvensomvandlare oftast det billigare, tillförlitligare och mer platssparande alternativet I ett applikationsfall utvecklade applikationsexperterna från NORD DRIVESYSTEMS en elektromekanisk drivenhet på basis av två Industriella MAXXDRIVE® växelenheter med motormonterade frekvensomvandlare. Via ett drev driver de en kuggkrans. Det driver klaffmekanismen som sätter bron i rörelse runt vridpunkten. Två frekvensomvandlare styr drivenheternas hastighet. Processtyrningen synkroniserar de båda drivenheternas hastighet genom att jämföra deras vridmoment.