Nyheter –
Decentraliserad drivteknik från 0,25 kW till 22 kW
NORD DRIVESYSTEMS har utvecklat drivteknik i mer än 30 år och är en av pionjärerna inom innovativ teknik för omriktare. Decentraliserade frekvensomriktare i NORDAC-serien täcker ett brett prestandaintervall och är mycket beprövade, framför allt inom intralogistik.
Bargteheide, 2020-06-22
Tack vare sina praktiska fördelar övertygar decentraliserad drivteknik, med frekvensomriktare monterade nära motorn eller direkt på växelmotorn, inte bara inom transportbandteknik och intralogistik. Andra industrier med storskaliga system och många drivmotorer använder sig mer och mer av frekvensomriktare på grund av deras lönsamma installation utanför kontrollskåpet. NORD DRIVSYSTEMS och NORDAC-serien kombinerar ett komplett spektrum av moderna frekvensomriktare.
Fullständig flexibilitet: decentraliserade frekvensomriktare
Den robusta NORDAC BASE-frekvensomriktaren har konstruerats för att vara en lönsam variant för enkla decentraliserade drivlösningar och används till exempel i paket- och logistikcentra. NORDAC FLEX-enheter är utrustade med fler funktioner och kan flexibelt skräddarsys till all kunders applikationer med hjälp av skalbara funktioner. Många möjligheter till plug-in-anslutningar och enkel överföring av parametrar möjliggör en snabb installation och snabbt underhåll. NORDAC LINK Field Distribution System (FDS) tar funktionaliteten och gränssnittalternativ till nya höjder. Dessa frekvensomriktare säljs i tre storlekar (0,75 kW, 3,0 kW och 7,5 kW) och som motorstartare. De är flexibla vad det gäller konfiguration och funktion, kan kombineras fritt i enlighet med krav och applikationer, och är kompatibla med alla vanliga bussystem. Tillsammans med en energisnål synkronmotor och en 2-stegs vinkelväxel utgör de LogiDrive-konceptet och är grunden för effektiva och skräddarsydda decentraliserade drivlösningar för applikationer inom intralogistik.