Nyheter –
NORD DRIVESYSTEMS utvidgar sin produktionsanläggning i Aurich
Utvidgningen är nödvändig på grund av den ökade efterfrågan på elektroniska komponenter
Bargteheide, 2022-04-01
NORD Electronic DRIVESYSTEMS investerar 3,2 miljoner euro i sin produktionsanläggning i Aurich. I och med detta kommer monteringsutrymmet för kundprojekt att utvidgas till totalt 3000 m². Utvidgningen är nödvändig på grund av en ständigt tilltagande efterfrågan på elektroniska komponenter.
"
Vid anläggningen i denna stad, som befinner sig i regionen Östra Friesland, har NORD DRIVESYSTEMS producerat elektroniska komponenter - huvudsakligen frekvensomvandlare - sedan början av 1980-talet.
Engagemang för produktionsanläggningen
Efter utvidgningen har anläggningen kapacitet att producera över 400 000 kundkonfigurerade enheter per år. Det betyder att den nuvarande produktionskapaciteten mer än tredubblas. En första kapacitetsökning på 50 % kommer att verkställas redan under andra kvartalet 2022.
”Denna investering beror inte enbart på NORD:s ökade behov av elektroniska komponenter”, poängterar platschef Gerhard Harms. “Den är också en tydlig manifestation av företagets engagemang för produktionsanläggningen i Aurich”.