Haberler –
0.25'den 22kW'a kadar desentral sürücü teknolojisi
30 Yıldan fazla süredir, NORD DRIVESYSTEMS sürücü elektroniği gelirtirmekte olup, yenilikçi inverter teknolojisinde öncülerdendir. NORDAC Ailesi'nin desentral frekans inverterleri, geniş bir çalışma aralığını kapamaktadırve özellikle intralojistik konusunda kendisini ispat etmiştir.
Bargteheide, 2020-06-22
Pratik avantajları sayesinde, desentral sürücü teknolojisi, frekans inverterleri motora yakın ya da doğrudan redüktörlü motora akuple edilerek sadece konveyör ya da intralojistk teknolojilerine uyumlu değildir. Büyük ebatlı sistemlerin ve pek çok sayıda motorun olduğu diğer endüstrilerde de frekans inverterleri nin kullanımı artmakta ve kumanda panosunun dışına monte edilerek uygun maliyetli çözüm sunmaktadır. NORD DRIVESYSTEMS ve NORDAC ürün yelpazesi ile , modern frekans inverteri yelpazesini tamamlamaktadır.
Tamamen esneklik: desentral frekans invertleri
Dayanıklı NORDAC BASE frekans inverterleri ekonomik basit desentral sürücü çözümleri için , örnek olarak koli ve lojistik merkezleri, ekonomik çözümlerdir. NORDAC FLEX cihazları daha geniş geniş yelpazede işlevsellik sağlar ve her müşteri uygulamasına ölçeklenebilir işlevleri daha esnek olarak uygulanır. Kapsamlı takılabilir özelliği ve kolay parametre iletimiile kolay montaj ve bakım imkanı sağlar. NORDAC LINK Saha Dağıtım Sistemi (FDS) (FDS) işlev aralığını arttırır ve arayüz seçeneklerini yeni bir seviyeye çıkarmaktadır.Bu frekans invertleri için 3 ebatta (0.75 kW, 3.0 kW and 7.5 kW) ve soft sarter olarak mevcuttur. Yapılandırma ve işlevsellikte esnektirler, ihtiyaçlara ve uygulamaya göre serbestçe yapılandırılabilirler ve tüm genel bus sistemlerine uyumludurlar. Enerji-verimli senkron motor ve 2-kademeli helisel konik redüktörlerle birleşimi ile , intralojistik uygulamalarında , LogiDrive kavramını ve verimli ve işleme-özel desentral sürücü çözümleri birleştirir.