Новини –
Приводні системи з одного джерела
Не тільки компоненти, а й рішення: як комплексний постачальник приводних технологій, NORD DRIVESYSTEMS пропонує своїм клієнтам високоефективні та надійні системи приводу, а також найвищу компетенцію в різних галузях промисловості.
Bargteheide, 2022-05-09
З 1965 року NORD DRIVESYSTEMS розробляє, виробляє та продає інноваційні технології приводу та є одним із провідних постачальників комплексних послуг у галузі. Як постачальник гнучкої системи , компанія постачає ідеально синхронізовані системи приводу, що складаються з редукторів, двигунів та частотних перетворювачів.
Асортимент включає в себе редуктори з крутним моментом від 10 Нм до понад 282 кНм, електродвигуни для діапазонів потужності від 0,12 до 1000 кВт і частотні перетворювачі до 160 кВт. Завдяки модульній системі NORD окремі елементи можна налаштувати практично для всіх можливих застосувань. Це гарантує рішення, які ідеально відповідають вимогам клієнтів. Ми можемо гарантувати надійність і швидкість завдяки нашим власним виробничим потужностям і міжнародній мережі монтажу та обслуговування клієнтів. Користувачі також можуть налаштувати свої компоненти приводу в режимі онлайн за допомогою конфігуратора продукції .
NORD постачає ефективні приводи для більш ніж 100 галузей промисловості та добре знайомі зі специфічними вимогами кожного сектора. Як приклад, компанія NORD розробила версії мотор-редуктора LogiDrive IE5+ і IE4 для інтралогістики. Запатентований мотор-редуктор DuoDrive дуже підходить для застосування в інтралогістиці, харчовій промисловості та промисловості пивоваріння , а також у фармацевтичному секторі. Інтеграція високоефективного синхронного двигуна IE5+ в одноступінчастий циліндричний редуктор гарантує не тільки компактні розміри, але й високу ефективність системи.