Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 2,850 HP
  • Couple: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore
Tailles: 11
Position de montage: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapport: 12.5:1 - 30,000:1

Concue selon la méthode éprouvée MONOBLOC, cette version à couple conique du réducteur industriel MAXXDRIVE est disponible dans toutes les tailles. Les différentes options d’étanchéité permettent aux réducteurs industriels de s’adapter à un large éventail de conditions ambiantes. Des options de refroidissement et de chauffage permettent la gestion flexible de la température ce qui garantit également une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmement fluctuantes et accroît la durée de vie des lubrifiants. Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des composants. Nous proposons des délais de planification et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimisé des composants.

  • Différents roulements d'arbres de sortie pour une adaptation optimale à l'application
  • Options de refroidissement efficaces possibles
  • Nombreuses possibilités de fixation moteur
  • Possibilité de livrer des systèmes complets prêts à l’installation, avec accouplement, freins, système de contrôle, etc.
  • Antidévireurs fixés de façon modulaire pour un accès facile

  • Étanchéité optimale garantissant une durée de déploiement étendue sans fuite
  • Faible niveau de bruit grâce aux engrenages coniques haute précision
  • Refroidissement efficace en raison de l'optimisation des ventilateurs et du débit d'air
  • Capacité de couple élevée
  • Graissage prolongé, contribuant à limiter les coûts d'entretien
  • Construction symétrique
  • Possibilité de montage incliné et en miroir
  • Intégration optimale dans l’application client par 6 positions de montage possibles
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions du client
  • Fiabilité élevée
  • Longue durée de vie
  • Haute précision

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE


B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE


B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0005_EKATO - Étude de cas - Ekato


CS0005_EKATO - Étude de cas - Ekato
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0018 - Étude de cas SMS MEER


CS0018 - Étude de cas SMS MEER
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0055


CS0055
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - LEWA - Pumps
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


Technical Handbook - Systèmes d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List


Industrial Gear Unit Options Catalog - SK 15207 - SK 15507 Spare Parts List
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen


PL1050 - Options - Parts List - Catalogue industrial gears - Optionen
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 11207 - SK 11507
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - SK 9207 - SK 10507
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 12207 - SK 12507
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 13207 - SK 13507
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List SK 7207 - SK 8507
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 5207 - SK 6507
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Parts List - Catalogue industrial gears - SK 14207 - SK 14507
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details