EKATO
创纪录的牙膏生产需要大量的减速电机
定制化工业搅拌器制造商EKATO将其大型号的UNIMIX系列产品按比例放大两倍,从而创造了世界上较大的规模的不连续牙膏生产系统。根据产品浓度,两个有效容积为10000升的搅拌器每小时可以生产6000到11000公斤牙膏,生产效率提高了三倍以上。在这一创纪录的产能改造项目中,驱动技术专家诺德驱动集团(NORD DRIVESYSTEMS) 提供了重大的技术支持。
EKATO
专注于客户
EKATO SYSTEMS公司总部位于黑森林 (Black Forest)边缘的Schopfheim,是过程混合系统的领先开发商和制造商之一,特别是用于化妆品、制药、特种化学品和食品工业中大型工厂的过程混合系统。除了功能更强大的工业搅拌器外,该公司的产品范围还包括高压均质机、固体混合器和干燥机、以及机械密封和供应系统。
专注于项目
在世界上规模较大的牙膏批生产设施中,EKATO巨大的UNIMIX系统的搅拌器由诺德(NORD)强大的工业齿轮电机驱动,而该电机采用一体成型的弹性齿轮铸造箱体。新设备的生产能力是先前设施的三倍
- 配有两个有效容积高达10,000升的搅拌器
- 每小时可生产6,000到11,000公斤牙膏
项目挑战
医疗卫生和个人护理行业中越来越多的趋势是将生产设施集中在少数几个选定地区。这些更少的地点必然会生产更广泛的产品。因此,生产设备必须设计成能够在实现大批量生产的同时确保较高的灵活性。EKATO SYSTEMS GmbH开发了一种可以同时满足上述两个需求的新型牙膏生产系统。
更高的容量和更多的种类–牙膏可以连续生产或批次生产。连续生产能够实现高产量,但是在产品变更方面却缺乏灵活性,因为不同的成分有时需要使用单独的分配和混合技术,而且配方的更改通常需要重新调整。另一方面,不连续系统更能适应更广泛的产品范围,但是产量的显著提高需要先进的工程技术。
坚固紧凑的搅拌器驱动装置–为了实现更大的批量生产搅拌器,EKATO必须确定组分的剂量和分散时间、混合和均质化时间、以及较大尺寸设计的真空值。作为驱动装置供应商,诺德(NORD)的任务是配置适合搅拌器和均质机规格的减速机和电机,并实现高效率和耐用性。由于搅拌器驱动装置必须安装在生产混合器的顶部,因此它们除了应具备高的性能外,还应该尽可能的紧凑。
解决方案
UNIMIX系统由带搅拌器的容器、均质器和在生产过程中注入成分的分配系统组成。迄今为止,这类牙膏批量生产设备的设计容量都不超过4,000到5,000升。EKATO新设计的两台搅拌机的容积大约是以前搅拌机的两倍,整个生产系统的产量可以达到以前产量的三倍。
大负载和高转矩– 在这个应用中,均匀的产品质量是至关重要的。这意味着驱动解决方案必须设计为能够快速响应和确保连续性,并且由于混合原料的高粘度,还必须能够承受搅拌器主轴上的高负载。诺德(NORD)配置并提供了两台功率超过150 kW的带工业减速机的电机,可提供242,000 Nm的标称输出转矩。
较大尺寸且节省空间– 诺德(NORD)是世界上仅有的能够生产一体式外壳设计较大型工业减速机的制造商。尽管尺寸惊人,但是生产过程中使用的SK 15407型三级斜齿伞齿轮减速机仍然实现了相对紧凑的占用空间。一体式外壳提供了
- 高度可靠的密封结构,
- 可承受更大转矩的轴承,
- 针对轴向和径向形变的高弹性,
- 低维护需求和长使用寿命。
标准电机
异步电机
MAXXDRIVE® XC 工业减速机
工业减速机
更多信息请访问: