能效和总拥有成本 (TCO) 建议

诺德的高能效驱动解决方案

德国机械设备制造业联合会 (VDMA) 和波士顿咨询公司(BCG) 的一项 共同研究 显示,在机械工程和工厂建设中采用经过优化的产品有望减少多达86%的全球温室气体排放量。

作为一家负责任的家族企业,诺德(NORD)传动集团致力于持续提高产品能效,其中不仅仅是关注能源价格上涨带来的经济利益,还希望通过自身努力为全球节能减排做出积极贡献,造福后代。

NORD ECO服务 能助您的公司分析现有的驱动解决方案,发现潜在的节能潜力,并整合能效系统。

与诺德合作提高能效

我们的专家将为您提供支持,助您找到更节能的驱动技术解决方案。

总拥有成本 (TCO)

降低总成本
我们旨在帮助客户降低总拥有成本 (TCO),其中包括与购买、运行、潜在维护和回收驱动系统相关的所有成本。

全球能效法规

国家法规
我们广泛的电机系列符合所有常见的全球能效法规和标准。这些电机功能强大且机构坚固,广泛用于各种应用,并能与诺德的所有减速机结合使用。

NORD ECO服务

发现您的节能潜力
NORD ECO服务模块为您提供了系统能耗的详细洞见,并利用结果分析来识别节能途径。

了解我们的高能效驱动解决方案

IE5+同步电动机

高效、卫生且紧凑
新一代诺德IE5+同步电机专为内部物流以及食品和饮料行业的应用而设计。

DuoDrive集成IE5+电动机

二合为一
DuoDrive 属于革命性的集成减速机/减速机概念,采用的可冲洗式卫生设计。它将高效的IE5+ 电机与单级同轴斜齿轮减速机集成在一个外壳中。

NORDAC PRO

集诸多优点于一身
NORDAC PRO是一款适合所有驱动应用的变频器。即使在基本的SK 500P版本中,它也提供了出色的灵活性。

NORDAC ONON+

专注于优化功能
专为满足水平输送技术的特殊要求而设计的分布式变频器。

LogiDrive®

适合输送应用的产品系列
根据行业和目标要求,组合使用减速机、电机和变频器打造的节能驱动解决方案,专门针对邮政和包裹、机场和仓储领域进行了优化。

追求更高能效

诺德高度重视环保和可持续资源利用问题,持续致力于主动改善产品对环境的影响。我们定期公开报告自身的可持续发展过程,向客户展示公司的发展情况。

了解更多

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

调试

我们致力于通过量身定制的服务包助您调试好诺德驱动产品。我们的调试服务不仅涉及单个驱动组件或完整的驱动系统,还包括它们与自动化环境的连接。我们能以多种方式提供调试服务,比如通过电话、远程或上门等方式。

现代化和扩展

更新的技术标准
驱动器现代化旨在更新技术,提高效率,从而减少碳足迹,让您从技术进步中受益,并使您的驱动技术与时俱进!与诺德合作,您就拥有了一个专业过硬、经验丰富且深谙事项轻重缓急的合作伙伴。