Skupina NORD DRIVESYSTEMS - inovatívne riešenia pohonu
"Ako systémový poskytovateľ inovatívnych riešení pohonov s odbornými znalosťami vo viac ako 100 priemyselných odvetviach vám poskytujeme flexibilné služby najvyššej kvality. Skupina NORD má svoje vlastné spoločnosti v 36 krajinách so 48 dcérskymi spoločnosťami a ďalších obchodných partnerov vo viac ako 50 krajinách. Ponúkajú poradenstvo na mieste, montážne strediská, technickú podporu a služby zákazníkom."
![](../media/images/img-content/homepages/istock_39097224_xxxlarge_ret_slider770x462-2.jpg)
Nakonfigurujte si sami
Vyberte skupinu produktov a vytvorte novú konfiguráciu. Portál myNORD poskytuje rýchlu a praktickú podporu pre každodennú prácu. To zjednodušuje naše spoločné obchodné procesy.
Konfigurovať teraz![](../media/images/img-header/20171024_090501_slider770x462.jpg)
NORD Slovensko
Spoločnosť NORD vyrába širokú škálu prevodoviek pre krútiace momenty od 10 Nm do viac ako 250 000 Nm, dodáva elektromotory v rozsahu výkonov od 0,12 do 1 000 kW a tiež vyrába frekvenčné meniče do 160 kW. Technológia pohonu je našou každodennou výzvou. Spoločne chceme splniť vaše priania a potreby vo vysokej kvalite, ako tím, ktorý koná bezpečne, dynamicky a s potrebným nasadením - vyskúšajte nás!
NORD Slovensko![](../media/images/img-content/nord-group/teaser_service_2_slider770x462.jpg)
Servis spoločnosti NORD
Vďaka našej globálnej servisnej sieti garantujeme celosvetový servis. Zahŕňa to jednoduchú organizáciu a manipuláciu s opravami, dodávky náhradných dielov a podporu na mieste v krajine zákazníka. Vaše miestne kontaktné osoby sa tiež starajú o vaše vnútroštátne servisné potreby.
Prejsť na Servis