Elektroprevodovky

Od potravinárstva k logistike

Spoločnosť NORD vyrába tri série elektropevodoviek so zvýšeným výstupným krútiacim momentom a vysokou účinnosťou pre širokú škálu aplikácií vo viac ako 100 odvetviach.

DuoDrive


  • Výkony: 0,35 - 3,0 kW
  • Účinnosť až do 92%
  • Kompaktné umývateľné prevedenie
  • Minimizing the maintenance effort
  • System solution for simple implementation and plug & play

Elektroprevodovky - od potravinárstva po intralogistiku

NORD vyrába prevodovky pre takmer všetky aplikácie. Úzko spolupracujeme so zákazníkom tak, aby sme našli optimálne riešenie pro jeho požiadavky. Po svete pracuje už milióny pohonov NORD v rôznych priemyselných odvetviach a poskytujú svojim užívateľom každodenne maximálnu výkonnosť.

Naše prevodovky umožňujú vysoké radiálne aj axiálne zaťaženia. Vďaka modulárnemu konceptu môžu užívatelia ťažiť z výhody rýchlych dodávok.

Dobré dôvody pre kúpu prevodoviek NORD

  • Výkonné
    Prevodovky majú vysokú radiálnu aj axiálnu únosnosť a najväčšie typy majú výstupný moment až 100.000 Nm
  • Robustné
    Skriňa UNICASE znamená vysokú presnosť, tuhosť a pevnosť.
  • Flexibilné
    Na želanie možno dodať prevodovky s brzdovými motormi a mnohými ďalšími doplnkami.
  • Modulárne
    Vďaka konceptu UNICASE možno kombinovať s prevodovkami všetky typy motorov NORD

Pohony NORD: Výkonné, tiché a flexibilné

Naše pohony dosahujú maximálnych parametrov 100.000 Nm krútiaceho momentu a prevodu 14,340.31:1. Pohony majú tichý chod a ich rýchlosť je možné regulovať meničmi frekvencie.

Pre viac informácií kliknite sem

Účinné a ľahko čistiteľné pohony pre potravinárstvo

Pohony pre strojné zariadenia vyrábajúce potraviny musia byť hygienické a vysoko účinné, pretože výrobný proces spotrebuje veľké množstvo energie. Naše ploché čelné prevodovky majú nielen hladký, ľahko omývateľný povrch, ale sú aj vysoko účinné. Pokiaľ kúpite pohon od NORDu, dostanete z Vášho výrobného zariadenia maximum!

Čítajte viac o našich plochých čelných prevodovkách .

Pohony pre intralogistické aplikácie

Pri preprave tovaru v rámci budovy alebo výrobného závodu je tovar dopravovaný často na veľké vzdialenosti. Dopravníky teda spotrebujú mnoho energie a tá stojí peniaze. Náš systém LogiDrive zahrnujúci 2-stupňovú kužeľočelnú prevodovku a motor IE4 s vysokou účinnosťou významne redukuje prevádzkové náklady, napríklad pri doprave balíkov v distribučných centrách alebo na letiskách.