Štandardné motory

Asynchrónne motory

  • Výkony: 0,12 kW - 55 kW
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Triedy účinnosti: Triedy účinnosti: IE1, IE2, IE3, IE4

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

Verzie produktu

  • brzdy (BRE), dvojitá brzda (DBR+), inkrementálny snímač otáčok (IG), externý ventilátor (F)
  • Ochrana motora: tepelné čidlo (TF), tepelný snímač (TW), nezávislé vyhrievanie (SH)
  • Pripojenie motora: motorová zástrčka (MS)

Charakteristika produktu

Štandardné asynchrónne motory značky NORD spĺňajú všetky bežné predpisy účinnosti, sú dostupné vo všetkých medzinárodných štandardoch a s rôznymi prvkami výbavy, napríklad: