Pohonná elektronika od spoločnosti NORD: lídri na trhu vo všetkých odvetviach
ViacFrekvenčné meniče a motorové spúšťače od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sú k dispozícii ako centralizované riešenia pre inštaláciu do rozvádzačov alebo ako decentralizované verzie pre použitie v teréne. Sami sa rozhodnite, čo je pre vašu aplikáciu najlepšie.
Frekvenčné meniče NORD už spĺňajú požiadavky klasifikácie energetickej účinnosti IE2 novej smernice o ekodizajne (EÚ) 2019/1781 (platné od 1. júla 2021).
Inovatívny rad technológií pohonu NORD
Inovatívny rad technológie pohonu od spoločnosti NORD je možné nakonfigurovať tak, aby vyhovoval takmer všetkým aplikáciám. Ako expert na aplikácie v oblasti pohonov NORD spolupracuje so zákazníkmi na celom svete pri poskytovaní riešení, ktoré sú dokonale prispôsobené ich požiadavkám.
Škálovateľné funkcie pre každú aplikáciu meniča. Po celé desaťročia ponúka NORD DRIVESYSTEMS svojim globálnym zákazníkom meniče pre inštaláciu do rozvádzačov ako aj decentralizovanú technológiu pohonov.
V obidvoch prípadoch sa pohonová elektronika vyznačuje škálovateľnou funkčnosťou, ľahkou inštaláciou a vysokou presnosťou regulácie.
PLC integrované do decentralizovaných pohonov NORD umožňuje zákazníkovi navrhnúť modulárne a autonómne výrobné systémy. Nástroje NORD CON zjednodušujú celý inštalačný proces a umožňujú ľahké nastavenie a prevádzku technológie. Vďaka optimalizovanej kabeláži môžu používatelia ušetriť náklady na systém. Naše riešenia pohonov sú navrhnuté pre prevádzku s asynchrónnymi a synchrónnymi motormi.
Modulárny systém - veľa výhod
Vďaka svojim škálovateľným funkciám je možné modulárny systém NORD dokonale prispôsobiť každej úlohe pohonu. Naša elektronika pohonov podporuje všetky bežné systémy zbernice a komunikuje so všetkými radičmi. Ovládanie polohy POSICON ponúka používateľovi integrovaný režim určovania polohy a synchronizácie. Funkčná bezpečnosť je integrovaná vďaka STO a SS1. Frekvenčné meniče NORD tiež ponúkajú integrované brzdové usmerňovače pre riadenie motorových bŕzd. Možnosti nášho modulárneho systému dopĺňajú funkcia úspory energie pri prevádzke s čiastočným zaťažením, ako aj nástroje na obsluhu a nastavovanie parametrov a jednoduchá štruktúra parametrov.
Dashboard-based visualisation for drive monitoring and fault diagnosis, Parameterisation with Help function and rapid access to parameters, Oscilloscope function
more informationTechnológia elektronického pohonu
Frekvenčné meniče a štartéry motorov od spoločnosti NORD
Naša technológia elektronického pohonu sa dá flexibilne prispôsobiť akejkoľvek aplikácii. Je tiež rýchlo inštalovateľná, ľahko ovládateľná a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami a riadiacimi jednotkami zbernice.
Frekvenčné meniče a motorové spúšťače NORD sú ideálne pre centralizovanú prevádzku v rozvádzači, ako aj pre decentralizované, plne integrované použitie priamo na motore. Invertory sú pripravené na priemysel 4.0, dajú sa prepojiť do siete a s interným PLC umožňujú predbežné spracovanie interných stavových údajov alebo údajov z externe pripojených senzorov. To umožňuje vzdialené sledovanie stavu.
Dôvody nákupu frekvenčných meničov NORD
Naše frekvenčné meniče: inteligentné a ľahko pripojiteľné
Frekvenčné meniče od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sú vybavené výkonnými procesormi a poskytujú optimálnu presnosť riadenia. Integrácia striedača do rôznych riadiacich architektúr je zaručená širokou škálou rôznych komunikačných rozhraní.
Veľkou výhodou pre kvalitu procesu je inteligencia systémov: Pomocou integrovaného PLC môžu invertory reagovať autonómne na zmeny a odstraňovať poruchy nezávisle od systémového radiča.
Zistite, ako naše frekvenčné meniče umožňujú vysoko efektívnu prevádzku filtračných systémov pre nápojový priemysel:
Motorové štartéry NORD: rýchle a robustné štartovacie pomôcky
Ľahko konfigurovateľný a ľahko sa inštaluje: Naše motorové štartéry NORDAC. Tieto systémy umožňujú plne elektronické štartovanie bez opotrebenia a sú vybavené funkciou spätného chodu. Štartéry motorov zo série NORDAC START sú vybavené rozsiahlymi bezpečnostnými zariadeniami, napr. vnútorná ochrana motora a brzdový usmerňovač na ovládanie motorovej brzdy. Inštalácia ochranného spínača motora je preto vylúčená.
Vďaka zabudovanému potenciometru môžu byť motorové štartéry NORDAC START rýchlo uvedené do prevádzky a sú tiež vybavené DIP prepínačom pre jednoduchú konfiguráciu.
Naše štartéry motorov zo série NORDAC LINK možno integrovať do rôznych systémov prevádzkovej zbernice. V rámci rodiny NORDAC LINK ponúkame aj zodpovedajúci frekvenčný menič s integrovaným PLC, ktorý optimálne poskytuje funkcie v blízkosti meniča.