Motory s prepínaním pólov

Asynchrónne motory

  • Výkon: 0.16 HP - 23 HP
  • Trieda účinnosti IE1
  • Celosvetové certifikáty a povolenia

Motory s prepínaním pólov značky NORD umožňujú prevádzku na dvoch alebo viacerých pevne stanovených otáčkach. Motory na krátko tohto konštrukčného typu predstavujú hospodárnu alternatívu pre aplikácie, v ktorých nie je potrebná plynulá zmena otáčok prostredníctvom meniča.

Dostupné sú v nasledujúcich vyhotoveniach: 4-2 pólové, 8-2 pólové a 8-4 pólové. Motory s prepínateľnými pólmi ponúkajú tú výhodu, že na prevádzku na dvoch otáčkach si vystačia len s jedným vinutím. Spoločnosť NORD ich dodáva s nasledujúcou voliteľnou výbavou (výber):

  • brzda (BRE+), dvojitá brzda (DBR+), externý ventilátor (F), inkrementálny vysielač (IG)
  • Ochrana motora: tepelné čidlo (TF), tepelný snímač (TW), nezávislé vyhrievanie (SH)
  • Pripojenie motora: motorová zástrčka (MS)

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov