Priemyselné prevodovky

Ideálne pre náročné aplikácie

Mimoriadne vysoké krútiace momenty, tichý chod a dlhá životnosť: To sú vynikajúce vlastnosti priemyselných prevodoviek spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.

Priemyslelné pohony pre vysoké momentové zaťaženie

Priemyselné prevodovky NORD MAXXDRIVE poskytujú krútiace momenty od 15.000 Nm do 282.000 Nm a výborne se hodia pre ťažké nasadenie na pásových dopravných systémoch, miešadlách, mlynoch, bubnoch alebo drvičoch.

Priemyselné prevodovky sú vyrábané ako čelné alebo ako kužeľočelné. Základom je monobloková skriňa UNICASE, vyvinutá v NORDe, umožňujúca použitie veľkých valčekových ložísk, ktoré zaručujú dlhú životnosť. Mimochodom, NORD je výrobca najväčšej priemyselnej prevodovky v monoblokovej skrini UNICASE.

Fakty hovoriace pre naše priemyselné prevodovky

  • Výkonné
    Prevodovky NORD majú vysoký krútiaci moment až do 282.000 Nm.
  • S dlhou životnosťou
    Optimalizovaná geometria zaisťuje vysokú zaťažiteľnost, dlhú životnosť a tichý chod
  • Robustné
    Naše priemyselné prevodovky vybavujeme vysoko kvalitnými ložiskami s veľmi nízkym trením a torzne tuhou skríňou UNICASE
  • Flexibilné
    Prevodovky možno kombinovať so všetkými typmi elektromotorov NORD

MAXXDRIVE čelné priemyselné prevodovky
Čelné prevodovky NORD poskytujú výkon od 1,5 do 6000 kW a sú dostupné v jedenástich veľkostiach. K dispozícii sú rôzne prevedenia uloženia výstupného hriadeľa pre optimálne prispôsobenie aplikácii. Prevodovky dodávame s rôznymi výstupnými a vstupnými prírubami.

MAXXDRIVE čelné prevodovky možno kombinovať so všetkými typmi našich elektromotorov.

MAXXDRIVE kužeľočelné priemyselné prevodovky
Tieto pohony možno využívať v extrémnom prostredí, pretože ľahko odolávajú meniacim sa okolitým podmienkam vďaka svojmu teplotnému manažmentu. Pre prevodovky MAXXDRIVE sú k dispozícii rôzne systémy chladenia a temperácie pre prispôsobenie sa konkrétnej aplikácii.

Pre maximálnu flexibilitu sú prevodovky MAXXDRIVE vybavené ľahko prístupnými spätnými západkami, ktoré umožňujú rýchlo zmeniť smer otáčania.