Baumalog
Pohonné riešenia pre automatizáciu procesov skladovania
Baumalog Sp. z o.o. významne uľahčila procesy skladovania a prepravy kovových profilov v spoločnosti Retech Sp. z o.o.
Spoločnosť sa preto spolieha na riešenia od spoločnosti NORD.


Krátky profil zákazníka
Baumalog je poľská strojárska spoločnosť, ktorá vyrába automatické skladovacie a dopravné systémy používané v mnohých priemyselných odvetviach. Spoločnosť navrhuje, vyrába a inštaluje riešenia pre automatizáciu procesov spracovania (najmä v oblasti plechov, profilov, tyčí a iných materiálov s rôznymi rozmermi a hmotnosťou) a pre zvýšenie efektivity procesov vo vnútornej logistike, ktoré optimalizujú tok materiálu počas výroby procesu, ako aj počas vychystávania a odoslania. Baumalog je tiež poľským distribútorom automatických vertikálnych regálových systémov talianskej spoločnosti Modula.
Spoločnosť Baumalog používa disky NORD pre všetky ponúkané riešenia automatizácie úložísk. Spoločnosť okrem iných vidí svoje výhody v vysokej efektívnosti, spoľahlivosti, tichom chode, širokom sortimente výrobkov a ľahkej inštalácii. Spoločnosť Baumalog už mnoho rokov používa pre svoje návrhy riešenia pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS: invertory a prevodové motory s vysokou účinnosťou a absolútnou spoľahlivosťou.

Špeciálne vlastnosti projektu
Skladovanie komponentov použitých pri výrobe je pre výrobcov jednou z hlavných výziev. Čím vyššie sú údaje o predaji, tým vyššie sú požiadavky na správu skladu a tým dôležitejšia je technická spoľahlivosť: všetko musí fungovať bez problémov. Automatizácia procesov skladovania a prepravy umožňuje značné zvýšenie výrobného potenciálu spojené so zvýšenou bezpečnosťou pri práci.
V tejto oblasti ponúka trh individuálne a ultramoderné riešenia, ktoré využívajú najnovšiu technológiu pre robotiku, automatizáciu a IT. Správne nastavenie systému automatického skladovania vylepšuje logistické procesy, čo zase znižuje počet výpadkov spôsobených ľudskou chybou a umožňuje kratšie dodacie lehoty pre objednávky zákazníkov.

Riešenia pohonu
Automatický sklad potrubí a profilov
Automatický sklad rúr a profilov bol vyvinutý podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Osem metrov vysoký sklad pozostáva z nosnej konštrukcie s dvoma radmi políc, z ktorých každý má päť stĺpov a obsahuje 68 pohyblivých regálov. Každý regál má rozmery 6200 × 450 × 600 mm a unesie bremená 1750 kg. Ďalším aspektom je príslušná kontrola. Systém bol vybavený mobilnou nakladacou stanicou, ktorá umožňuje naloženie profilov mimo skladu a ich prepravu do skladu. Okrem toho existujú dve mobilné vykladacie stanice, ktoré pracujú ručne s pojazdnými žeriavmi a laserovými rezacími nástrojmi pre profily v sklade. Celý systém funguje plne automaticky. Na príkaz obsluhy na ovládacom paneli sa príslušné výrobky presunú do jednej z vykladacích staníc. Pre skladový stĺp a nakladacie a vykladacie stanice dodávané spoločnosťou Baumalog bolo potrebných šesť prevodoviek NORD.

O spoločnosti NORD
Getriebebau NORD je jedným z lídrov na trhu vo výrobe mechanických a elektronických prevodoviek. Produktová rada zahŕňa prevodové motory, priemyselné prevodovky, frekvenčné meniče, štartéry motorov a decentralizované systémy riadenia pohonu. Komplexný produktový rad NORD obsahuje aj inteligentné mechanické a elektrické riešenia, ktoré umožňujú flexibilnú konfiguráciu automatizácie úložiska. S rýchlym dodaním za výhodné ceny. Pre tento projekt spoločnosť NORD dodala šesť prevodoviek s výkonom od 0,75 kW do 3 kW.
Okrem mechanických riešení sa elektronické automaty NORD používajú aj v automatizovanom sklade navrhnutom spoločnosťou Baumalog. Na riadenie prevodových motorov sa používajú frekvenčné meniče NORDAC PRO. Koncept variabilného chladenia zaisťuje optimálny odvod tepla. Polohovací modul ponúka nielen možnosť polohovania hnacích osí nezávisle od nadradeného riadenia, ale aj vzájomné polohovanie. Nainštalované produkty NORD zabezpečujú všetky vylepšenia tohto projektu. Prevodovky umožňujú činnosť skladovacieho a vykladacieho zariadenia na dráhach medzi vysokými regálmi, prestavenie vertikálneho dopravníka na odoberanie materiálov z police alebo ich vrátenie späť na policu, ako aj horizontálny pohyb regálov a pohyb vertikálny dopravník do stĺpca skladu.
Tiež riadia nakladaciu a vykladaciu stanicu mimo budovu a vykladaciu stanicu vo vnútri budovy, z ktorej sú materiály dodávané do laserovej rezačky. Automatizácia procesov skladovania a prepravy profilov spoločnosti Retech prispela k výraznému zlepšeniu výrobného procesu a zvýšeniu bezpečnosti práce. Použitie vysokokvalitných komponentov (napr. Prevodovky NORD) tiež zaisťuje hladký a bezproblémový chod celého systému.
NORDAC PRO - SK 500E - menič frekvencie
Vysoká funkčnosť, plný výkon
Štandardné motory
Asynchrónne motory
Ďalšie informácie nájdete tu: