DHL
Klimaticky šetrná logistika s NORD
Vysoko efektívne riešenia pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS podporujú DHL na ceste k logistike šetrnej voči klíme.
DHL chce do roku 2050 znížiť emisie súvisiace s logistikou na nulu. Na dosiahnutie tohto cieľa sa medzinárodný poskytovateľ dopravných služieb spolieha na najnovšie technológie a udržateľné riešenia – ako napríklad v logistickom centre na letisku Kolín/Bonn. 800 vysoko účinných pohonných systémov s redukovaným množstvom variantov LogiDrive od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS tam zaručuje energeticky úspornú, spoľahlivú a nenáročnú prevádzku. Riešenia pohonov boli individuálne prispôsobené zákazníckym potrebám DHL a umožňujú vynikajúcu energetickú bilanciu s optimálnou nákladovou efektívnosťou.
Zákazník v centre pozornosti
Od 1. augusta 2019 je súčasťou siete DHL nový uzol pre leteckú nákladnú dopravu na letisku Kolín/Bonn. „S logistickým strediskom pre leteckú nákladnú dopravu na letisku Kolín/Bonn dosahujeme vyššiu efektivitu a väčšiu kapacitu triedenia, čo nám umožňuje poskytovať našej sieti a tým aj našim zákazníkom ešte lepšie služby,“ vysvetľuje Jörg Balmes, hlavný technický manažér – MHS v DHL Airways. GmbH dôvody DHL pre novú výstavbu.
Distribučné stredisko DHL na letisku Kolín/Bonn sa rozkladá na ploche 12 000 m2 a má triediacu kapacitu 10 000 položiek za hodinu. Balíky a zásielky rôznych veľkostí triedi 400 m dlhý hlavný triedič a 200 m dlhý triedič letákov – 24 hodín denne, šesť dní v týždni. K tomu sa pridávajú dopravníky s celkovou dĺžkou 2,5 km, ktoré sú obsluhované pohonnými systémami značky NORD s rýchlosťou pásu do 2 m/s a zrýchlením do 5 m/s2.
Projektové nároky
Cieľ DHL: Nulové emisie do roku 2050
Ako popredná svetová logistická spoločnosť cíti DHL zodpovednosť za to, aby šla dobrým príkladom v oblasti udržateľnosti a výrazne investuje do ekologických logistických riešení. „DHL by chcela dosahovať nulové emisie do roku 2050. Otázka energetickej účinnosti je preto našou najvyššou prioritou. Budova v Kolíne nad Rýnom/Bonne je CO<sub>2</sub> neutrálna a využíva najnovšie technológie, ako je sklad ľadu na vykurovanie a chladenie. Aj pri motoroch pre dopravné pásy bola kľúčovou požiadavkou energetická účinnosť a malé intervaly údržby. Spoločnosť NORD nám to vedela poskytnúť, a preto sme s motormi NORD veľmi spokojní,“ zdôrazňuje Jörg Balmes.

Aplikačné riešenie
NORD LogiDrive - vysoko efektívne systémové riešenie s redukovaným množstvom variantov
Celkom 800 pohonných systémov LogiDrive a 268 samostatných motorov sa používa v širokej škále aplikácií, ako sú zakrivené dráhy, dopravné pásy, zlučovače/prekladače, vertikálne výhybky, teleskopické dopravníky a zdvíhače. Pohony LogiDrive sa vyznačujú vysokou účinnosťou, krátkymi časmi nábehu (až 5 m/s2), kompaktnou konštrukciou, minimálnymi nárokmi na údržbu a dlhou životnosťou a zaisťujú u DHL energeticky úspornú, bezpečnú a plynulú prevádzku.
LogiDrive je energeticky efektívny, na servis nenáročný a štandardizovaný modulárny systém pozostávajúci z motora, prevodovky a meniča frekvencie, ktorý v úzkej spolupráci s integrátorom a jeho dodávateľmi upravili a optimalizovali špecialisti na intralogistiku spoločnosti NORD. Pre logistické stredisko na letisku Kolín/Bonn bola vybraná kombinácia synchrónneho motora s permanentným magnetom IE4 (menovitý výkon od 1,1 do 5,5 kW), dvojstupňovej kužeľovej alebo čelnej prevodovky a meniča frekvencie NORDAC LINK inštalovaného v blízkosti motora. Variant s čelnou prevodovkou sa používa pri zlučovacích aplikáciách, pretože sa tu vyžaduje obzvlášť vysoká dynamika a vysoké rýchlosti.
Kompletné pohonné systémy z jedného zdroja
Vďaka technológii plug-and-play je údržba a inštalácia systémov LogiDrive mimoriadne jednoduchá. Celý systém má modulárnu štruktúru, takže všetky komponenty pohonnej techniky sa môžu servisovať individuálne. Minimalizujú sa tým náklady na údržbu a opravy. Všetky prípojky na meniči frekvencie NORDAC LINK sú vyhotovené ako jednoduché zásuvné konektory a boli individuálne nakonfigurované pre DHL. Celkovo je tu dvanásť konektorov okrem iného pre spätnú väzbu kódovača a bezpečné držanie. Okrem toho sú meniče frekvencie vybavené spínačom údržby a kľúčovým spínačom na nastavovanie. Implementovaný bol aj integrovaný zbernicový systém na báze ethernetu. Kombinácia integrovaného rozhrania PROFINET a ďalších spomínaných komponentov v kompaktnom riešení bola v toku 2019 novinkou na trhu a pre spoločnosť NORD v tom čase absolútne unikátnym prvkom.
Na skompletizovanie pohonného riešenia dodala spoločnosť NORD aj káble. Vylúčili sa tak možné zdroje chýb a uľahčilo sa uvedenie do prevádzky. Kompaktná konštrukcia pohonných systémov LogiDrive šetrí miesto a vďaka hliníkovému krytu je ich hmotnosť nízka. Vďaka individuálnej optimalizácii v oblasti uloženia hriadeľa motora bolo možné zmenšiť objem, čo zaisťuje najtichší možný chod v stredisku Kolín/Bonn. Vďaka konštrukcii použitých motorov a prevádzke na meniči frekvencie sa rovnaký variant motora dá použiť univerzálne po celom svete.

Optimálna spotreba energie v rozsahu čiastočného zaťaženia
Keď už hovoríme o motoroch: Tieto sú navrhnuté pre maximálne zaťaženie 35 kg/m – štandard v sektore poštových a doručovacích služieb. Keďže je však väčšina balíkov a zásielok ľahšia, pohony pracujú najmä v rozsahu čiastočného zaťaženia. Práve tu demonštruje systémové riešenie LogiDrive jednu zo svojich osobitných silných stránok. Vďaka technológii PMSM (technológia synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi) majú vysokú účinnosť v širokom rozsahu otáčok a krútiacich momentov a ponúkajú tak optimálnu spotrebu energie aj pri čiastočnom zaťažení a čiastočnom rozsahu otáčok - jasná výhoda oproti bežnej asynchrónnej technológii. V kombinácii s 300% preťažiteľnosťou motorov IE4, ktorá optimálne pokrýva špičkové zaťaženie, je možné použiť iba jednu veľkosť motora namiesto rôznych veľkostí motorov. Riadi to menič rôznymi frekvenciami v závislosti od požiadavky. Za následok to má redukciu variantov s dodatočným priestorovým a cenovým zvýhodnením.

Individuálna redukcia variantov
Pri redukcii variantov ťaží prevádzkovateľ počas celej životnosti pohonu z optimalizovanej prevádzky jeho systému a výraznej úspory nákladov v oblasti správy, servisu a zásoby náhradných dielov. V dôsledku toho zostávajú celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership - TCO) nízke. Minimalizácia počtu variantov pohonov a s tým spojené zefektívnenie skladovacích a servisných procesov malo zásadný význam aj pre DHL: „Zredukovanie variantov motorov bolo pre nás veľmi dôležité. Ide o skladovanie a preventívnu držbu náhradných dielov,“ hovorí Jörg Balmes a dodáva: „27 variantov, ktoré sme tu mali v prevádzke, sme dokázali zredukovať na desať. Vďaka tomu sú naše opravy a údržba oveľa jednoduchšie.“
Pohony NORD podporujú DHL na ceste ku klimaticky šetrnej logistike
Prevádzka balíkových distribučných stredísk je energeticky náročná. Vysoko efektívne pohonné systémy, ako je pohonný systém NORD LogiDrive, výrazne znižujú spotrebu energie a tým aj emisie CO<sub>2</sub>, čím rozhodujúcim spôsobom prispievajú k väčšej udržateľnosti a ochrane klímy v logistike. Vďaka vysokej účinnosti sa dosahuje aj rýchla návratnosť investície (Return of Investment - ROI). V lete 2019 bolo do prevádzky uvedené distribučné stredisko DHL na letisku Kolín/Bonn. Odvtedy bežia pohony NORD hladko a všetci sú maximálne spokojní, ako nadšene vysvetľuje Jörg Balmes: „S pohonmi NORD tu v našom distribučnom stredisku pracujeme v nepretržitej prevádzke už tri roky a poruchovosť je naozaj extrémne nízka. Presvedčilo nás aj poradenstvo a servis. Keď sme čelili výzvam, spoločnosť NORD nás vždy vedela rýchlo podporiť riešeniami.“ Spoločnosť NORD sprevádzala projekt od prvého dopytu až po uvedenie do prevádzky.
NORDAC LINK - SK 155E - Motorový spúšťač
Rýchla inštalácia, štartovanie bez opotrebovania
Meniče frekvencie NORDAC LINK - SK 250E
Rýchla inštalácia, jednoduchá údržba
Štandardné synchrónne motory
Synchrónne motory