LEWA
Presné dávkovanie – a úspora energie
Spoločnosť LEWA, výrobca dávkovacích čerpadiel a systémov, sa pri vysokopresných aplikáciách spolieha na motory IE5+ od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS Tie kombinujú veľký rozsah ovládania s vynikajúcou energetickou účinnosťou.

Zákazník v centre pozornosti
Spoločnosť LEWA so sídlom v Leonbergu v Bádensku-Württembersku sa už 70 rokov špecializuje na čerpadlá a systémy na dávkovanie kvapalín. Popredný svetový výrobca dávkovacích a procesných membránových čerpadiel plánuje a vyrába individuálne, efektívne systémové riešenia pre svojich zákazníkov. Oblasti použitia zahŕňajú požiadavky na dávkovanie, dopravu, miešanie a odorizáciu - t. j. pridávanie látok s intenzívnym zápachom, najmä do plynov - vo veľmi odlišných odvetviach: od chemikálií po baníctvo.
Membránové dávkovacie čerpadlá radu ecodos značky LEWA sa používajú v citlivých oblastiach, ako sú potravinárstvo alebo liečivá, napríklad na pridávanie prísad vo farmaceutickom sektore alebo dávkovanie aróm do potravín. Špecifickou aplikáciou je pridávanie omega-3 oleja do detskej výživy. Séria ecodos pracuje v takzvanom nízkotlakovom rozsahu, t.j. pri maximálnom výtlačnom tlaku 20 barov a s objemovým tokom 16 až 1460 litrov/hod. Vyžaduje si to čerpadlá, ktoré nielenže umožňujú presnú kontrolu množstva a času pridávania, ale tiež veľmi šetrne dopravujú suroviny.
Pohony pre širokú oblasť
„Pre túto aplikáciu teraz ponúkame aj naše čerpadlá ecodos s motormi IE5+ značky NORD na ovládanie v širokom rozsahu,“ vysvetľuje Maurice Wirkner, aplikačný manažér v spoločnosti LEWA. Používajú sa pritom synchrónne motory s permanentnými magnetmi buď v režime sólového motora – t. j. s prírubou priamo na motore – alebo s decentralizovaným meničom frekvencie.
Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS ponúka motor IE5+ s výkonmi od 0,35 do 3,7 kW. Vďaka svojej konštrukcii bez ventilátora je ideálny pre aplikácie citlivé na hygienu a ľahko sa čistí. Takto zušľachtené komponenty sú chránené proti korózii a odolné voči kyselinám a zásadám.

Koniec predimenzovávaniu
Predtým spoločnosť LEWA prevádzkovala svoje membránové dávkovacie čerpadlá s klasickými asynchrónnymi motormi alebo so servopohonom vrátane pridružených servomeničov, často v kombinácii s nastavením zdvihu. Špecialista na čerpadlá medzičasom rozšíril svoj sortiment o motorovú techniku značky NORD. Z dobrého dôvodu: Synchrónne motory s permanentnými magnetmi sú podstatne lacnejšie na nákup ako servopohony a servoprevodník a nastavovanie zdvihu sú nadbytočné. Klasické asynchrónne motory sú naproti tomu mimo rozsahu menovitých otáčok relatívne neefektívne a preto sa často museli používať v predimenzovanej podobe. Aj tu predstavujú motory značky NORD výrazne efektívnejšie alternatívy.
„S pohonným systémom s IE5+ sa oveľa ľahšie manipuluje a realizuje vysoko presné dávkovanie vo veľmi veľkom rozsahu nastavenia,“ zdôrazňuje Wirkner. Motor NORD IE5+ má konštantný krútiaci moment, ktorý je možné vyvolať od nulových otáčok motora (kľudový stav) až po menovité otáčky motora. To zaisťuje, že systém sa spúšťa obzvlášť jemne, čo chráni citlivé produkty, s ktorými zákazníci spoločnosti LEWA pracujú v potravinárskom a farmaceutickom sektore.
Účinnosť 95 percent
Extrémny regulačný rozsah a krátkodobo vysoká preťažiteľnosť motorov IE5+ od spoločnosti NORD často spôsobuje, že zákazníci spoločnosti LEWA nemusia používať niekoľko čerpadiel pre rôzne prietoky, čo vedie k zníženiu počtu variantov pohonu v celkovom systéme. Minimalizuje to administratívne náklady a zefektívňuje procesy výroby, logistiky, skladovania a služieb. K tomu sa pridáva vynikajúca energetická účinnosť motorov IE5+ s účinnosťou 95 percent.
„S vysokou energetickou účinnosťou ponúka tento pohonný systém mnoho výhod pre našich zákazníkov, a teda aj pre nás ako na budúcnosť orientovaného dodávateľa čerpadiel a čerpacích systémov,“ vysvetľuje Maurice Wirkner.
Rozvoj podporovaný ako partner projektu
Spoločnosť LEWA sa podieľala na vývoji vysoko účinného motora IE5+ ako určitý projektový partner. „Motor sme mohli už v štádiu prototypu otestovať spoločne s našimi čerpadlami ako systém a získať tak prvé skúsenosti,“ hovorí aplikačný manažér Wirkner. Technický predaj, produktový manažment a servis spoločnosti NORD poskytovali veľmi dobrú a kompetentnú podporu. „Aj pri doterajších objednávkach sme veľmi spokojní so spoločnosťou NORD, najmä s flexibilitou."
Spolupráca medzi spoločnosťami LEWA a NORD by mala určite pokračovať. Ďalší projekt je už na svete: Partneri vyvíjajú veľtržný predvádzací model farmaceutického dávkovacieho čerpadla s motorom IE5+ a decentralizovaným meničom frekvencie NORDAC ON+ od spoločnosti NORD, ktorý názorne demonštruje výhody širokorozsahového riadenia pri dávkovaní s membránovým dávkovacím čerpadlom LEWA ecodos.