Intralogística
Aplicaciones para intralogística y tecnología de almacenamiento
NORD DRIVESYSTEMS cubre una amplia gama de aplicaciones relacionadas con la intralogística con sus innovadoras soluciones de accionamiento, específicas para este tipo de industria. Ya sea en el sector del correo y la paquetería, en el aeroportuario o en el del almacenamiento; estamos familiarizados con su negocio y entendemos con precisión sus necesidades.
Tecnología aeroportuaria
Logística de almacén
Ferias de intralogística en el mundo:
País | Feria de negocios | Ciudad | Fecha | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
SE | Elmia Automation | Jönköping | 2024-05-14 - 2024-05-17 | ||
FR | SEPEM | Colmar | 2024-06-04 - 2024-06-06 | Hall 3 Booth B312 | |
MX | EXPO PACK | México-City | 2024-06-04 - 2024-06-07 | 2506 | |
IN | India Warehousing Show | New Dehli | 2024-07-11 - 2024-07-13 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
NL | Parcel + Post Expo | Amsterdam | 2024-10-22 - 2024-10-24 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2024-11-01 - 2024-11-04 | ||
IN | IndiAirport show 2024 | New Dehli | 2024-11-26 - 2024-11-28 |