Manipulación de materiales a granel
Tecnología de accionamiento para la manipulación de materiales a granel
Las condiciones ambientales exigentes son algo común en la industria de los productos a granel. Estas incluyen grandes fluctuaciones de temperatura, ambientes abrasivos y condiciones adversas de funcionamiento. La fiabilidad y la rentabilidad de las soluciones de NORD para los desafíos que presenta la industria de los materiales a granel han sido probadas en todo el mundo. Las completas soluciones de accionamiento NORD se basan en un sistema modular compuesto por un variador de frecuencia, un motor, un reductor, acoplamientos y frenos. Esto, a su vez, se combina con soluciones diseñadas y desarrolladas de forma personalizada, acordes a las necesidades de cada cliente.
Sistemas de carga y descarga
Equipos transportadores y de transporte
Sistemas de pesaje y dosificación
Ferias sobre manipulación de materiales a granel en el mundo:
País | Feria de negocios | Ciudad | Fecha | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
DE | ACHEMA | Frankurt/Main | 2024-06-10 - 2024-06-14 | Hall 8.0, Booth B52 | |
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
AU | Bulk Handling | Melbourne | 2024-09-18 - 2024-09-19 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |