新闻 –
用于高效包装工艺的分散式驱动解决方案
食品和饮料包装行业的生产量大,因此有两个因素对运行起着决定性作用:可靠性和成本效益。凭借其行业专业知识,诺德(NORD)传动集团可提供创新的驱动解决方案,精确满足这些要求。

Bargteheide, 2024-06-05
如果在生产线末端包装中使用正确的驱动解决方案,就能大大节约成本。诺德(NORD)传动集团使之成为可能。虽然在这一领域通常使用集中控制伺服电机的驱动装置,但系统供应商提供了更有效的替代方案:使用分散控制异步电机的驱动解决方案。
其优势远不止节约成本这么简单:
- 具有较高转动惯量的分散控制三相异步电机(如高能效的 NORD IE3 电机)可安全、精确地移动重型托盘和集装箱,且移动距离远,振动小。
- 由于采用了 NORDAC ON SK300P 等分布式变频器,因此无需大型控制柜和大量布线。这使得驱动解决方案更加紧凑、便于维护,并可通过即插即用方式快速投入使用。
- 与集中式驱动概念相比,分散式解决方案为系统设计提供了更大的结构自由度。这大大减少了布线工作,降低了普通控制柜布线的复杂性。
- 插头连接器便于在维修时进行更换,因此无需额外的电工来操作控制柜。
德国诺德驱动解决方案采用模块化设计,因此每个用户都能充分利用这些优势。高能效电机、可过载减速机和分布式变频器可根据包装应用的需要进行组合。无论是用于码垛机的精确运动控制、用于包装机的坚固组件,还是用于捆扎机的最大负载安全保护,都能实现,诺德(NORD)传动集团可为每种终端包装需求提供所有驱动组件。