新闻 –
NORD MAXXDRIVE®工业齿轮箱产品应用实例
在荷兰某非标沼气工程中,诺德传动的16台大功率MAXXDRIVE®工业齿轮箱为搅拌系统提供了优秀的驱动解决方案。该设备凭借其长效使用寿命、高输出扭矩及强大功率表现,成为重载工况的理想选择,提升沼气生产效率。

Bargteheide, 2025-03-20
诺德传动系统的MAXXDRIVE®工业齿轮箱可满足所有高功率、大速比的应用需求。其采用抗扭刚性一体式UNICASE™壳体设计,能承受高轴向力和径向力,确保设备长效使用寿命。该系列齿轮箱输出扭矩高达282,000Nm,功率可达6,000kW——采用一体式UNICASE™壳体结构实现此等规格的工业齿轮箱。
需求:适用于沼气厂的强力搅拌解决方案
在荷兰北布拉班特省某庄园的沼气厂中,运营商Smits集团需要一套非常规解决方案:与传统圆形搅拌方式不同,Jongia公司的搅拌器需处理约1,200平方米的矩形发酵池。系统制造商 Jongia 为此开发了创新方案——在八个发酵仓中,每个仓配备两台高性能搅拌器协同作业。
这一方案通过采用诺德MAXXDRIVE®工业齿轮箱实现:
- 2×8台符合ATEX防爆认证的齿轮箱
- 速比达123:1
- 单机功率37kW
- 输出扭矩近29,000 Nm
每台搅拌器配备4.5米长的搅拌轴,由诺德工业齿轮箱直接驱动。
这座沼气厂已稳定运行近一年,业主Smits集团对运行效果表示满意。目前该集团正规划建设第二座配备八个发酵罐的新沼气厂,以进一步提升产气规模。