控制柜变频器
适用于众多应用场合
电子工程师
诺德同一来源的完整驱动解决方案。灵活的模块化系统,具有高输出扭矩,精确耐用。
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 变频器
重点突出,功能一流
- 功率范围: 0.37 - 0.95 kW
- 防护等级:IP55,IP66,IP69(筹备中...)
- 电机安装或墙式安装
- 多协议以太网接口
- 即插即用式快捷调试方案
NORDAC PRO - SK 500P - 变频器
具有多种优势的单一产品
- 防护等级:
IP20
- 功率范围:0.25 - 22 kW
- 防护等级:IP20
- 多协议以太网接口
- USB接口可实现无电压参数化
- 多用途的多编码器接口
NORDAC START - SK 135E - 电机软启动器
紧凑型驱动器,无磨损启动
- 功率范围:0.25–7.5 kW
- 防护等级:IP55,IP66
- 电机安装或墙式安装
NORDAC LINK - SK 250E - 变频器
安装快捷,维护简便
- 功率范围:0.37 - 7.5 kW
- 防护等级:IP55,IP65
- 墙式安装
- 完全可插拔,安装和维护简单
- 免费配置您的应用程序
NORDAC BASE - SK 180E - 变频器
紧凑型驱动器,最重要的驱动功能
- 功率范围:0.25–2.2 kW
- 防护等级:IP55,IP66
- 电机安装或墙式安装
NORDAC LINK - SK 155E - 电机软启动器
快速安装,无损启动
- 功率范围:0.06 - 3.0 kW
- 防护等级:IP65
- 墙式安装
- 完全可插拔,安装和维护简单
- 免费配置您的应用程序
NORDAC FLEX - SK 200E - 变频器
更大的灵活性,更低的成本
- 功率范围:0.25 - 22 kW
- 防护等级:IP55, IP66
- 墙式或电机安装
- 模块化结构,最大灵活性
NORDAC PRO - SK 500E - 变频器
性能强大,功率范围广
- 功率范围:0.25 - 160 kW
- 防护等级:IP20