异步电机
坚固耐用型电机适用于大多数应用场合
诺德(NORD)三相异步电机的功率范围介于0.12与55 kW之间,具有高电气和机械过载能力。
诺德(NORD)三相异步电机 - 功能强大,应用广泛
诺德(NORD)生产四种不同系列的三相异步电机,这些三相异步电机广泛应用于不同的领域。光滑表面电机是食品行业的理想驱动装置,变极电机和单相电机则为机床、泵、输送线或风机提供了必需的动力。
诺德(NORD)三相异步电机的功率介于0.12至55 kW之间,具有较高的性能、坚固的工艺设计以及较长的使用寿命。它们可以与诺德减速机结合使用。
诺德(NORD)传动集团为国际市场制造配备或不配备制动器的三相异步电机。
诺德(NORD)自身的三相异步电机生产设施保证了其不受供应商瓶颈影响,确保更短的交付时间。这对客户来说是决定性的优势之一。
采用效率显著提高的诺德(NORD)节能三相异步电机帮助客户降低运行成本。
诺德(NORD)三相异步电机的优势主要体现在:
- 耐用性
诺德(NORD)的标准异步电机在电气和机械过载情况下较为坚固可靠。 - 友好维护
得益于高质量的工艺和简单的设计,维护成本始终保持在较低水平。 - 多功能性
诺德(NORD)三相异步电机适用于行业的诸多应用场合。
诺德单相电机:性能优异
诺德单相电机包括三种不同的型号:对于简单应用,诺德(NORD)推荐采用Steinmetz电路经济型单相电机;对于要求更高的应用场合,诺德(NORD)建议客户采用带运行电容或运行和启动双电容的电机型号。
诺德单相电机功率介于0.12到1.5 kW之间。它们可以运行在115V或230V的50Hz或60Hz电源下,标称值230V的三相异步单相电机采用宽电压设计(220V至240V)。
变极电机:单一驱动装置实现多种工作速度
诺德(NORD)的减速电机系列包括能够灵活应用于大多数场合的变极电机。这些驱动装置能够以两种或更多的固定速度运行。这种类型的三相异步变极电机主要包括4/2极、8/4极、8/2极和6/4极等几种版本,如有需要,诺德(NORD)还可以提供Dahlander绕组。
应用于对卫生有要求的行业的光滑表面电机
当然,在诺德(NORD)三相异步电机也可以提供可冲洗的设计。诺德(NORD)的光滑表面电机易于清洁,较为适合于食品和制药行业应用。它们常与NORDBLOC.1系列斜齿轮减速机、伞齿轮减速机组合使用,此外还可以与SMI蜗轮蜗杆减速机组合,构成一个驱动单元。
得益于其铝制外壳,光滑表面电机可以有效防止腐蚀,根据客户的要求。
在这里,您可以看到诺德(NORD)光滑表面电机是如何优化捷克麦芽工厂的流程。