保护环境 – 高固体分涂料
更少的溶剂和更高的效率

渗透到公司理念中的能源效率
我们采用全新的高固体分涂料,将溶剂的排放量降低到远低于法定要求的范围内。我们严格遵守VOC平衡原则,从而为环境保护作出了突出的贡献。高固体分涂料含有高比例的固体物质,其比例高达80%,而低溶剂含量只有大约20%,相比其他工业涂料,这种涂料对环境的污染要少得多。我们的高固体分涂料将水性涂料的排放优势和溶剂型涂料的多样化功能相结合。此外,较低的溶剂比例使得生产过程的干燥时间较为短暂,这相对于水基涂料体系具有优势。应用于水基涂料体系的基底材料在涂漆前需要用溶剂进行清洗和脱脂。这使得我们的客户将从大幅缩短的生产和交货时间中受益。诺德驱动解决方案以其能源效率而广受欢迎。我们在工厂中也采用相同的生产优化标准。