- 功率范围:0.25–7.5 kW
- 防护等级:IP55,IP66
- 电机安装或墙式安装
NORDAC START - SK 135E - 电机软启动器
紧凑型驱动器,无磨损启动
NORDAC START软启动器是一种分布式无损耗电机起动器,适用于所有软起动应用场景。它具有换向功能和内部电机保护功能,因此可以灵活地集成到任何系统中。
产品版本
- 功率范围:0.25 – 7.5 kW
- 3相 200 - 240 V, 3相 380 - 500 V
- 防护等级:IP55, IP66, IP69K
- 贴机安装,贴墙安装
产品特点
- 2x数字输入,2x数字输出
- 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行参数设置
- 换向功能
- 驱动监测功能,包括电机监测和电机热敏电阻评估
- 电机制动器管理
- 集成线路滤波器
- 异步电机运行