- 功率范围:0.25 - 22 kW
- 防护等级:IP20
- 多协议以太网接口
- USB接口可实现无电压参数化
- 多用途的多编码器接口
NORDAC PRO - SK 500P - 变频器
具有多种优势的单一产品
NORDAC PRO是适用于任何驱动任务的变频器。NORDAC PRO基本型式SK 500P就已具有很多功能性。高级版SK 530P扩展了功能范围,并可以通过SK CU5选配组件进行功能扩展。SK 550P拥有集成的多协议以太网接口,可高效连接那些基于以太网的控制系统。凭借可选配的蓝牙接口扩展以及SD存储卡作为参数、固件和运行数据的存储介质,NORDAC PRO具有很高的操作便利度。同时还拥有一个USB接口,就算还未拆开包装也可实现不带电的变频器的参数化设置。使用最新的组件实现非常紧凑的构造设计,从而节省安装空间。
产品版本
- 功率范围:0.25 - 22 kW
- 单相 200 - 240 V, 3相 380 - 480 V
- 提供基础和高级版本
- 防护等级:IP20
- 功能安全
- SK TU5插件控制模块
- SK CU5扩展模块
产品特点
- 6x 数字输入,2x 数字输出,2x 继电器,2x 模拟输入,1x 模拟输出
- 可选配的输入/输出扩展
- 功能安全性:STO,SS1
- 可凭参数配置集成式以太网接口
- 编码器接口: HTL, TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- 用于无电化参数设置的 USB 接口
- 用于参数数据存储/传输的 SD 卡插槽
- 用于功率和控制的可插拔端子(最高达 2.2 kW)
- 参数结构兼容所有的诺德牌变频器
- 利用插接式操作模块、NORDCON 软件工具或者 App 可以实行参数化
- 4 个参数集可直接在线切换
- 电机制动管理,提升机功能
- 凭借集成式制动斩波器进行 4 象限操作
- 变频控制,开环和闭环运行可实行电流矢量控制
- 同步和异步电机的控制精度高,过载承受性能强
- 适合驱动相关功能的 PLC 功能
- POSICON - 集成化定位模式和同步模式
- 集成式电源滤波器