- 功率:0.35 - 3.0 kW
- 极高的系统效率
- 安装空间紧凑,便于灵活应用
- 卫生冲洗设计,可选 NXD tupH 表面处理,符合最高卫生标准
- 即插即用,易于调试的系统解决方案
DuoDrive
合二为一。
DuoDrive 是一种革命性的集成减速电机,采用的可冲洗式卫生设计。 可选NXD tupH 表面处理,达到最高的卫生标准。它将高效的 IE5+ 电机与单级斜齿轮减速机集成在一个外壳中。凭借优化系统效率、高功率密度和极低的噪声排放,它特别适合于内部物流、食品行业和制药行业的用户。
再结合即插即用,简便调试功能,与其他驱动系统相比,总拥有成本(TCO)显著降低。
产品版本
- 即插即用式简便调试功能
- 利于卫生的设计
- 灵活的选配附件:B5、B14 法兰
产品特点
- 安装空间紧凑,节省空间
- 高功率密度
- 噪音低,运行安静
- 易损件更少,维护成本降低