- 功率:0.12 kW - 160 kW
- 扭矩:10 Nm - 26,000 Nm
UNICASE同轴减速电机
结构稳固
自20世纪80年代以来,基于经过市场考验的UNICASE理念,诺德在传统的诺德斜齿轮减速电机上增加了多种功能,其特点是维护量低、使用寿命长。
产品版本
- 实心轴减速机
- 底脚或法兰安装
- 同轴减速机
产品特点
- 效率高,运行成本低
- 结构紧凑,占用空间小
- 坚固的灰铸铁外壳
- 较高的轴向和径向承载能力确保安全运行
- 运行平稳
- 针对特定应用的选项
no docgroup found with id 252734