Informizely customer feedback surveys
Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | CN
联系
购买地点
博客
联系
产品展示
back
产品展示
减速电机
back
减速电机
DuoDrive
同轴斜齿轮减速电机
平行轴斜齿轮减速电机
斜齿轮伞齿轮减速电机
斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机
机械调速减速机
工业齿轮箱
back
工业齿轮箱
MAXXDRIVE
®
直交轴工业齿轮箱
MAXXDRIVE
®
平行轴工业齿轮箱
电机
back
电机
异步电机
同步电机
防爆电机
驱动电子设备
back
驱动电子设备
控制柜式变频器
分布式驱动解决方案
其他主题
back
其他主题
ATEX - 防爆电机
国家规范
Flexible system provider
back
Flexible system provider
产品套件
LogiDrive
服务
back
服务
Service Contact
FAQs
规划与咨询
back
规划与咨询
建筑与工程
能效和总拥有成本 (TCO) 建议
状态监测
个性化服务合同
数字化订购流程
售后服务
back
售后服务
调试
维护
备件
现代化和扩建
数字服务和自助服务
服务联络
NORD ECO 服务
常见问题解答
文档资料
back
文档资料
宣传资料
选型样本
操作手册
配件
认证证书
表格
软件
back
软件
NORDCON
NORDAC 可选件
EPLAN Macros
TIA Portal
Sistema
S7 Modules
诺德集团
back
诺德集团
关于我们
back
关于我们
Partner for Drive Systems
可持续性(CSR)
全球化制造商和合作伙伴
品质
历史
最新消息
back
最新消息
新闻
通讯
展会
法律事务
back
法律事务
Terms and Conditions
使用条款
搜索
搜索
×
United States | CN
联系
购买地点
博客
主页
产品展示
减速电机
机械调速减速机
V形皮带调速减速机
运行平稳,坚固耐用
功率:0.12 kW - 90 kW
速比范围:5.00:1 - 3 000.00:1
6种尺寸可选
坚固耐用并且维护量少的诺德调速驱动装置适用于连续负载运行,并且在输送系统或泵和搅拌装置上的应用效果理想。
产品信息
下载
产品版本
实心轴减速机
法兰接装式和底脚固定式
产品特点
坚固的灰铸铁外壳
坚固耐用,维护成本低
特定应用版本
操作手册
B1000 - 减速机维护手册
下载 汉语
下载 英语
文档资料详情
选型样本
G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
下载 英语
文档资料详情
G1000_60Hz - UNICASE 60Hz,英制
下载 美式英语
文档资料详情
国家
×