MAXXDRIVE XT 直交轴齿轮箱

工业减速机

  • 2 级
  • 高负荷高精度一体成型箱体
  • 出色的箱体几何形状和空气导流机制有利于借助轴向风扇达到一流的热功率
  • 运行噪音低

MAXXDRIVE XT 型工业用双级式直交轴齿轮箱采用一体成型箱体设计,并且有不同的尺寸可供选择。通过与轴向风扇和空气导流罩相结合的设计,该齿轮箱获得非常高的热功率。另外,大型滚子轴承和中心距离可增加负载能力并延长使用寿命。

许多选配件来自经过验证的工业齿轮箱系列标准构件,因此交付时间与标准型 MAXXDRIVE 工业齿轮箱的交付时间几乎一致。我们能够提供较短的项目设计和交付时间,一方面原因是我们对不同的应用需求拥有雄厚的知识储备,另一方面库存优化也是成功因素之一。

产品版本

  • 坚固耐用的滚子轴承
  • 可选用的高效风扇冷却系统
  • 电机附件具有多种可能性
  • 提供即装即用的完整驱动系统,包括联轴器、制动器、监测仪等
  • 模块化附装的逆止器易于维修
  • 久经考验的一体成型UNICASE设计

产品特点

  • 优化的密封确保长期运行无泄漏
  • 高精度伞齿轮组,有效减少噪音
  • 使用优化风扇和导流达到高效的冷却效果
  • 高扭矩能力
  • 润滑剂寿命长,维护成本低
  • 对称设计
  • 对称安装,有利于减少减速机的替代数量
  • 可根据客户的尺寸要求改变输入轴和输出轴
  • 可靠性高
  • 使用寿命长
  • 精度高