我们为机场提供支持,帮助其实现更高的可持续性和气候保护目标,同时优化成本。我们用于皮带和托盘输送机的创新驱动解决方案,确保行李处理系统的可靠运行,并降低能耗。您将从二氧化碳减排和成本节约中获益。
我们确保您的行李物流系统稳定运行
我们为机场提供支持,帮助其实现更高的可持续性和气候保护目标,同时优化成本。我们用于皮带和托盘输送机的创新驱动解决方案,确保行李处理系统的可靠运行,并降低能耗。您将从二氧化碳减排和成本节约中获益。
绿色航空从地面开始。行李处理系统的驱动技术在降低能耗和减少二氧化碳排放方面具有巨大潜力,因为这些系统通常覆盖数公里,并包含大量驱动设备。
无论是值机、分拣、高速运输还是行李提取:作为机场行业的重要合作伙伴,我们深刻了解机场物流的需求,并为所有行李处理环节开发和制造可扩展的驱动方案。通过我们的 NORD ECO服务 ,我们还帮助您在驱动技术领域进一步提升优化和节能潜力,减少碳足迹。NORD驱动设备满足当前及未来的所有要求,并被广泛应用于全球各地的国内和国际机场。
在行李处理过程中,重量不一的行李箱、手提包和背包需要在较长距离内以不规则间隔运输 — 目标是尽可能快速且节能。这一任务主要由皮带和托盘输送机完成。
凭借我们的专业知识和广泛的产品系列,我们为各种机场物流应用量身定制驱动解决方案 — 无论是用于皮带和托盘输送机的节能、耐过载驱动设备,还是用于合流器、分流器、垂直切换点、提升机和分拣机的精确定位和高动态驱动设备。
我们的驱动设备为您提供高水平的运行可靠性、易用性和效率。它们运行非常可靠,确保高的输送速度,并在部分负载和速度范围内实现良好能耗表现。此外,它们易于维护,减少停机时间,从而提升机场物流的效率和可用性。
皮带输送机能够以高速经济地运输大体积物料,适用于长距离运输。
皮带输送机通常处于连续运行状态,因此需要尽可能节能的驱动解决方案。基于我们的IE5+同步电机和专利DuoDrive减速电机,我们实现了面向未来的驱动方案,具有优化的系统效率、高功率密度和节省空间的设计。我们的皮带输送机驱动解决方案在广泛的扭矩范围内保持高效,非常适合在部分负载和速度范围内经济运行。
托盘输送机由两条窄带组成,行李物品在扁平矩形容器(称为托盘或槽)中运输。由于不需要输送带,它们运行更轻松,速度比皮带输送机更高。因此,带制动器的减速电机是必备的,同时还需要节能运行。独立电机也常被使用。
行业终端用户依赖‘绿色高效驱动技术’,长期目标是实现气候或二氧化碳中和。NORD LogiDrive® 理念正是这一需求的解决方案。根据总拥有成本(TCO),减少型号数量、高效齿轮电机和易于维护的变频器降低了您的成本。从能耗、备件库存和服务调用中获益。
更多关于 LogiDrive®
为确保汉堡机场的行李运输顺畅,作为现代化项目的一部分,行李物流系统进行了全面改造。这需要智能、强大且高度灵活的驱动技术,NORD 提供了相关设备。
参考
提升您的效率和成本潜力
驱动技术是提高效率、经济性和可持续性的关键。我们为您的机场物流提供合适的解决方案和服务。我们的驱动系统优化了资源使用,帮助您降低总拥有成本(TCO)。通过我们的 NORD ECO 服务,您还可以详细了解系统或单个驱动设备的能耗。通过测量和分析,揭示节能潜力,从而为您的应用提供高效的驱动解决方案。
获取信息
NORD DRIVESYSTEMS 在机场物流领域拥有长期经验。我们了解您的需求,并乐意为您提供个性化建议。驱动设计、能效提升、型号简化、自动化和数字化 — 我们是您值得信赖的合作伙伴。
基于广泛的 NORD 模块化驱动系统,我们将共同为您找到合适的解决方案。我们在全球 80 多个国家设有分支机构,能够提供项目导向的咨询、高可用性的驱动技术、短交货时间和快速服务支持。
联系我们欢迎在专业展会上与我们见面,了解 NORD DRIVESYSTEMS 模块化系统的完整驱动解决方案。
国家 | 展会 | 城市 | 时间 | 展位 | |
---|---|---|---|---|---|
ES | Passenger Terminal (GATE) | Madrid | 2025-04-08 - 2025-04-10 | Hall: 9, Booth: 9730 | |
US | AAAE | Atlanta, GA | 2025-06-08 - 2025-06-10 | ||
IN | India Warehousing Show | New Dehli | 2025-06-21 - 2025-06-21 | Hall 2 & booth B52 | |
DE | Inter airport Europe/GATE | Munich | 2025-10-07 - 2025-10-09 | ||
TH | LogiMAT Southeast Asia 2025 | Bangkok | 2025-10-15 - 2025-10-17 | ||
NL | Parcel & Post | Amsterdam | 2025-10-21 - 2025-10-23 | ||
CN | CeMAT | Shanghai | 2025-10-28 - 2025-10-31 |