GinD
驱动解决方案
专为“New York by Gehry”大楼设计的具有精确定位功能的减速电机和变频器,用于提升和回转缆车。它能使维护和清洁人员到达复杂外立面的每个角落。

Gondolas in Design

专注于客户
Góndolas in Design, S.L.为建筑外立面开发和制造定制的维护和清洁系统。符合质量和安全高标准的GIND设备,在北美,欧洲,非洲,中东和亚洲等许多国家得到了广泛应用。Madrid总公司因其非常创新的缆车设计而闻名,这些缆车用于满足那些非同凡响的建筑的独特要求。
专注于项目
诺德(NORD)驱动技术实现了缆车系统的提升、回转和精确定位,缆车系统用于清洁纽约Gehry摩天大楼的外立面。此外,
- 驱动解决方案的减速电机比主要竞争产品能够承受高出24%的径向力
- 变频器比其他厂商的产品高出25%的过载能力。

项目挑战
2011年以来,一座高达265米的新的摩天大楼矗立在布鲁克林大桥的不远处的曼哈顿岛。该建筑以著名的建筑师名字命名,如今被称为“New York by Gehry”,是当前世界上高度较高的住宅大楼。大厦采用了波状的不锈钢面板包裹整个建筑外立面,弧面随着不断变化的日光,创造出了变幻莫测的视觉效果。但是,该外观为开发合适的清洁和维护缆车带来了巨大挑战,缆车必须能够达到波状表面的每个角落。
用于奢华外立面的特殊缆车– Góndolas in Design, S.L.和诺德传动共同开发了一个合适的定制解决方案。考虑到它是一个特别的定制系统,确保系统多年运行不失效变得更加重要。因大厦表面积很大,除了恶劣天气,清洁缆车会一直使用。
平缓、精确、可靠 – 驱动解决方案需要大功率减速电机和变频器:用于提升、下降和回转缆车,所以伸缩臂的重量必须要得到充分补偿,而且必须一直确保所有动作得到精确控制。卓越的产品和服务质量以及驱动器的全球技术支持也同样重要,因为它们对缆车安装的整体可靠性至关重要。

应用解决方案
大楼的缆车解决方案由一个伸缩臂、一个沿外立面的特殊导向系统以及多级伸缩的吊舱组成,吊舱用来到达大楼的内弯表面。NORD驱动技术能够提升和旋转吊舱,平衡它的重量,并驱动伸缩装置。
上下平缓移动 – 诺德(NORD)提供的制动电机采用斜齿轮伞齿轮箱来旋转缆车的电缆盘,从而提升缆车。采用SK 500E变频器来保证缆车平缓地启动和停止。当使用伸缩臂时,变频器还能够确保缆车相对于大楼外立面处于正确的位置。
保持平衡– 抗衡机构对系统来说非常重要。若没有它,整体安装必须更强、更重、更贵。当伸缩臂伸缩时,斜齿轮伞齿轮电机带动配重前后移动。另一个SK 500E变频器采用加减速斜坡来移动配重质量。
到达所有面 – 两个同轴减速电机与一个齿圈啮合来旋转整个设备,从而使得吊舱能够到达大楼的所有侧面和表面区域。此安装阶段,采用另一个SK 500E变频器来支持缆车的软启动和停止运动,并提供可变转速。
NORDAC PRO - SK 500E - 变频器
性能强大,功率范围广
UNICASE伞齿轮减速电机
动力强劲
标准电机
异步电机
更多信息请访问: