LEWA
精确计量与节省能源
LEWA 是一家定量输送泵及系统制造商,在高精度应用领域充分信赖诺德(NORD) IE5+ 电机,从而实现在较大调节范围的同时又具有出色的能源效率。

客户一览
位于德国巴登-符腾堡州莱昂贝格市的 LEWA 公司,自创立以来 70 年一直专注于液体定量输送泵及系统的生产制造。这家在世界领先的定量输送泵及工艺隔膜泵生产商,为其客户提供量身定制式的高效系统解决方案。应用领域从化工业到采矿业不等,具体为完成计量、输送、混合和添臭(即给气体加入浓味物质)等任务。
LEWA 的 Ecodos 系列隔膜式定量输送泵用于食品和药品等敏感领域,例如用于制药业中的活性添加剂或食品制造业中的香料配料。其中一具体应用场景是在婴儿食品中添加 OMEGA-3 油。Ecodos 系列在低压范围中使用,也即最大输送压力 20 巴,输送流量 16 至 1460 升/小时。这就要求泵器不仅要精确控制添加数量和时段,而且还可特别轻柔地输送物料成分。

超标准应用
LEWA 至今使用配带传统异步电机的隔膜式定量输送泵,或者配带伺服驱动器及其伺服变频器(通常搭配冲程调节)。在此之外,LEWA 公司也已将其产品扩展加入诺德(NORD)传动集团的电机技术。合理的理由:永磁同步电机不但在采购成本上明显低于伺服驱动器,而且不需要伺服 变频器 和行程调节的配合。与此相反,传统异步电动机在额定转速范围以外的效率相对较低,因此通常必须采用超标准规格形式。对此,诺德(NORD)电机以明显较高的效率可担当其中的替代品。
Wirkner 强调:“配带 IE5+ 的驱动系统更易操作,并可对应很大的调节范围实现高精度定量配送。”在电机转速从 0/分钟(静止)至额定转速之间,诺德(NORD) IE5+ 可输出恒定扭矩。这可确保特殊的系统软启动,从而保护 LEWA 的食品或制药业客户所用的敏感型泵设备
高达 95% 的效率
诺德(NORD) IE5+ 电机具有非常特别的调节范围和很高的瞬间超载能力,使 LEWA 公司的客户不必针对不同流量而使用多台泵器,从而可减少整个系统中的驱动变量。这就最大限度地降低管理成本,简化生产、物流、仓储和服务流程。此外,IE5+ 电机的能效高达95%。
Maurice Wirkner 宣称:“凭借高能效,此种驱动系统既为我们的客户、也为我们本身作为面向未来的泵器及系统供应商创造了诸多优势。”
作为项目伙伴参与研发
LEWA 公司以项目伙伴的形式参与了高效 IE5+ 电机 的研发工作。Maurice Wirkner 表示:“早在原型期,我们就参与了电机与我方泵器相结合的系统测试,从而获得了初步经验。”技术销售部、产品管理部和诺德(NORD)公司客户服务部提供了优质高效的支持。“我们非常满意与诺德(NORD)传动集团在迄今订单上的合作,特别是其灵活性方面。”
故此,LEWA 与诺德(NORD)之间的合作都会继续。下一合作项目已经确定:合作伙伴正在开发配设 IE5+ 电机 和诺德(NORD) 分散式变频器 NORDAC ON+ 的制药用定量输送泵的演示装置,用于在展会中演示 LEWA Ecodos 隔膜式定量输送泵的宽量程计量控制的优势。
更多信息请访问: