阿尔比斯山脉中的重型工程应用
诺德(NORD)工业减速机
助力瑞士一个大型建设项目
在瑞士阿尔卑斯山约海拔1700米的地区,一个大型项目的核心建设工程正在深山内建设:用于建设新泵站的地下洞穴。这将使目前的功率从280NW增长到1480NW。在倾斜角度达45度,高度差约为180米的应用中,子站的输送机系统以500吨每小时的速度昼夜不停地输送开挖料。
该项目正由Kraftwerke Linth-Limmern AG公司建设。应用中的输送带由诺德(NORD) 工业减速机 驱动。在扩建项目“林塔尔2015”中,新的地下泵站将从现有的Limmerboden蓄水池(海拔1860m)中将水输送至比它还高600米的Muttsee,从而驱动涡轮机发电。与纯粹的水电站不同,抽水型蓄能电站不仅有位置较高的蓄水池,另外还有位置更低的蓄水池。发电时,较高蓄水池里的水会流至压力系统,然后驱动涡轮机,反过来涡轮机会带动电动发电机进行发电,产生的电能输入电网。水离开涡轮机后,会流向较低位置的蓄水池。如果产生的电能过多,多余的电能可将较低位置蓄水池中的水抽送回位置更高的蓄水池,之后再重新用于发电。因此抽水蓄能电站能在以在蓄水池里储存水的形式来储存能电能。抽水蓄能是种已被广泛认可的高效方法,能有效应对电网需求波动,更加环保、经济。

SK 12407工业减速电机
专注于客户
“Linthal 2015”项目包括抽水蓄能电站的地下中心站的开挖与建设工作,以及提供能量的输水隧道系统。在较高位置的湖中建设新的重量级大坝可将蓄水量从目前的900万立方米提高到2500万立方米。此外,现有的补偿调节蓄水池也会相应扩建。瑞士最大的水力发电项目正在海拔变化较大的深山中进行建设:该项目主体工程位于山中。海拔800米的补偿调节蓄水池是最低点,其上方1000米处是Limmernboden蓄水池,水容量为9200万立方米。
在海拔约1700米位置及山内600米左右,该大型扩建工程的核心工程正在建设之中,以建造巨大的开挖室,用于新Limmern抽水蓄能电站的4组输出功率为1000 MW的发电机。地下站包括一间150米长、30米宽、约53米高的机械设备室及130米长、20米宽、25米高的独立变压器室。中心站通过上下部输水隧道、平行压力井及其它服务隧道将两个蓄水池连接起来。

项目挑战
在“Linthal 2015”扩建项目中,一个新的地下泵站将从现有的Limmerboden蓄水池 (海拔1860米) 中将水输送至比它还高600米的Muttsee,从而驱动涡轮机发电。该项目由Kraftwerke Linth-Limmern AG建设。
相比于纯粹的水电站,抽水蓄能电站不仅有位置较高的蓄水池,而且还有一个位置更低的蓄水池。发电时,较高蓄水池里的水会流至压力系统,然后驱动涡轮机,反过来涡轮机会带动发电机进行发电,最后产生的电能会输入电网。水离开涡轮机后,会流向较低位置的蓄水池。如果产生的电能过多,多余的电能可将较低位置蓄水池中的水抽送回位置更高的蓄水池,之后再重新用于发电。因此,抽水蓄能电站能够以蓄水池中水能的形式来储存电能。抽水蓄能是一种已被广泛认可的高效方法,能够以环保、经济的方式应对电网供需波动。

应用解决方案
通过每周7天每天24小时、3班制的轮换开挖,机械设备室和变压器室的开挖工作现均已全部竣工。向下开挖期间,每天约有800m立方米的岩石从山中运走,总共开挖了大约244.5万立方米的岩石。用于输送系统的诺德(NORD) 工业减速电机 被放置在“Linthal 2015”建设项目的中心区域。在倾斜角度达45度、高度差约为180米的情况下,两台“S型输送机”每小时能将500吨开挖料输送约260米。然后开挖料被向下输送至破碎设备。该输送带由具有制动控制功能的诺德(NORD)工业减速电机驱动,同时还能发电。第二条输送带将破碎材料向上输送至碎石厂进行储存,直到需要进一步加工用作大坝的骨料或墙壁和天花板的混凝土。
该输送带由两台诺德(NORD) 工业减速机 驱动。两台工业减速机分别位于输送带的左右两侧,由共同的传动轴连接。这些工业减速机的防护等级为IP55,驱动功率为250kW。输送带速度为2.2米/秒。
该完整的驱动解决方案的供应商是瑞士的Getriebebau 诺德(NORD)子公司。对于来自Arnegg (邻近St. Gallo) 的驱动专家,以客户为导向和密切联系客户尤为重要。诺德(NORD)经理Guido Eigenmann解释说:“我们销售的不仅仅是产品,还有客户利益。而且我们还能提供全面的服务,除了调试之外,我们还提供维护培训,以便客户了解注意事项。对我们而言,提供高效、经济的完整系统尤为重要。用户需要的不仅仅是驱动元件,而是更需要完整的、运行良好的系统解决方案。因此我们为每位客户量身定制驱动解决方案。”
设施建设公司经理对诺德(NORD)的产品与服务非常满意。“在我看来,与诺德(NORD)公司的良好合作对我们的项目十分有利。我们的所有需求都得到了满足。同样令人满意的还有其出色的供货能力,从订货到交付仅需10周时间,而其他供应商可能需要四五个月。总而言之,我们非常满意于高性价比、出色的建议和支持、按期交付,以及诺德(NORD)产品提供的高性能和较好的质量。”
更多信息请访问: