Riešenia pohonov od značky NORD
Rezacie stroje na bezpečné a efektívne krájanie potravín, pásové dopravníky na balíkové zásielky, dávkovacie čerpadlá na čerstvo balené šťavy. Silné stránky značky NORD sú vašou výhodou všade tam, kde je potrebné inteligentne riadiť pohyb.
Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS vyvíja systémové riešenia pre každú úlohu pohonu. S vysokou úrovňou odbornosti v tomto odvetví presne koordinujeme komponenty z nášho komplexného súboru produktov. Naša optimálne prispôsobivá elektronika pohonu pritom zaisťuje, že naše prevodovky a motory budú robiť presne to, čo potrebujete!
Zistite, ako značka NORD rieši vaše úlohy pohonu efektívne a spoľahlivo.
Výrobky na hygienu a starostlivosť | Miešadlá
S riešeniami pohonov značky NORD môžete dosiahnuť trvalo vysokú kvalitu produktov, dokonca aj so širokou škálou receptúr. Meniče frekvencie NORDAC <i>PRO</i> vo výkonovom rozsahu do 160 kW riadia priemyselné prevodové motory. Vďaka vysokej kvalite riadenia a veľkému rozsahu preťaženia sú zaistené spoľahlivé priebehy procesov.
Sila potrebná na dosiahnutie požadovanej homogenity aj pre vysoko viskózne produkty, ako sú zubné pasty, pochádza z našej priemyselnej prevodovky MAXXDRIVE® XC. S krútiacimi momentmi 242 000 Nm a viac zaisťujú rýchlosť a plynulosť – a s ich torzným krytom BLOCK trvalo odolávajú obrovským priečnym a axiálnym silám, ktoré pôsobia na hriadeľ miešadla.
Potraviny | Rezacie stroje
Náš menič NORDAC <i>PRO</i> v rozvodnej skrini stroja na krájanie potravín zaisťuje presné riadenie prítlačného tlaku napríklad chleba, mäsa alebo syra. Umožňuje to integrovaná jednotka PLC. Vďaka nej sa dajú voľne programovať riadiace funkcie súvisiace s pohonom.
V spojení s UNIVERZÁLNYM motorom so závitovkovou prevodovkou dosahuje riešenie vysokú kapacitu preťaženia. Funkčnú bezpečnosť zaručuje funkcia Safe Torque Off: Ak sa otvorí kryt stroja, motor sa zastaví a s ním aj rezací kotúč.
Pošta a balíky | Logistika balíkov
Spoločne naše decentralizované meniče frekvencie NORDAC <i>LINK</i> a naše motory s kužeľočelnou prevodovkou IE5+ dokážu hospodárne a udržateľne prevádzkovať kilometre dlhé dopravníky v balíkovej logistike. Energeticky úsporné motory majú vysokú účinnosť v širokom rozsahu otáčok a krútiaceho momentu. Ponúkajú tiež optimálnu spotrebu energie pri čiastočnom zaťažení a čiastočnom rozsahu otáčok. To umožňuje dosiahnuť výrazné zníženie počtu variantov.
Riešenie zaujme aj vysokou úrovňou jednoduchosti údržby. Decentralizované meniče frekvencie sú namontované v blízkosti motora. Pripojenia je možné zhotoviť pomocou jednoduchých, prispôsobiteľných konektorov.
Potraviny | Dopravníková technika
Vysoké požiadavky na presné riadenie otáčok ideálne spĺňajú meniče frekvencie značky NORD. To zaisťuje optimálne vyvážený výrobný proces.
NORDAC <i>PRO</i> je možné integrovať cez Ethernet. To umožňuje vzdialenú údržbu systému. Týmto spôsobom je možné kontrolovať chyby komponentov a vyhodnocovať zaznamenané údaje z meniča frekvencie pomocou online nástrojov. Značka NORD tak zaisťuje vysokú úroveň spoľahlivosti systému.
Poľnohospodárstvo | Kravské kefy
Kefa, ktorú môže „obsluhovať“ krava, si vyžaduje inteligentne riadený pohon. Zabezpečuje to menič frekvencie NORDAC <i>BASE</i>, ktorého integrované PLC možno použiť na programovanie funkcií špecifických pre aplikáciu. Ak sa krava dotkne kefy, začne sa automaticky otáčať. Ak je odpor príliš veľký, napríklad pri privretí chvosta, kefa sa zastaví a otáča sa v opačnom smere. Smer otáčania sa tiež mení pri každom spustení a každých päť minút. To zaisťuje rovnomerné opotrebovanie prvkov kefy.
Nízkohlučný motor s čelnou prevodovkou NORDBLOC.1 spolu s decentralizovaným NORDAC BASE je na kefe namontovaný tak, aby sa s kefou neotáčal. Vylučuje to prerušenie káblov.
Javisková technika | Ovládanie kulís
Vďaka výkonným funkciám v oblasti polohovania a bezpečnosti zaručujú riešenia pohonov značky NORD plynulé divadelné predstavenie. Náš modul POSICON, tu v skriňovom meniči NORDAC <i>PRO</i>, zaisťuje presné riadenie polohy pre pohyb brán. Meniče frekvencie značky NORD so štandardne integrovaným rozhraním CANopen, integrovaným riadením bŕzd, sieťovým filtrom a rozsiahlymi I/O rozhraniami ponúkajú optimálne vybavenie pre vysoké požiadavky na pohon prevádzovaný v divadlách.
Menič frekvencie podporuje funkciu „Safe Standstill“. Systém spĺňa bezpečnostné požiadavky podľa SIL 3.
Toto je prísľub značky NORD pre vás. Znamená to, čo môžeme urobiť, aby sme vás spoľahlivo podporili pri úspešnom navrhovaní vašich aplikácií: