YENİ

MAXXDRIVE® XD helisel redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • Güç: 2.0 - 1,250 HP
  • Tork aralığı: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Arttırılmış eksen mesafeli gövde
  • 3 ve 4 kademeli
  • Kaldırma düzenleri için idealdir
  • Gövde, aşağı yönlü radyal yükler için optimize edilmiştir
  • Muayene kapağı
Boyutlar: 8
Montaj Pozisyonu: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Çevirme Oranı: 22.4:1 - 400:1

Das MAXXDRIVE® XD endüstriyel tip redüktör, üç ve dört kademeli helisel redüktör olarak temin edilebilir. Gövde modeli, kendini ispatlamış blok gövde prensibini takip eder ve harici yükler için özel olarak optimize edilmiştir. Gövde, redüktör kademelerinin uzatılmış düzeni sayesinde, U şeklinde bir tahrik montajına olanak sağlayan geniş bir eksen mesafesine sahiptir. Bu sayede, özellikle kaldırma düzeni tahriklerinde halat tamburu ve motor sorunsuz şekilde aynı redüktör tarafına yerleştirilebilir. Gövde, bunun dışında standart olarak bir muayene kapağıyla donatılmıştır.


Çok sayıda opsiyon, denenmiş modüler endüstriyel redüktör serimizden uyarlanmıştır ve bu sayede, teslim süreleri, standart MAXXDRIVE® endüstriyel tip redüktörlere yakındır. Kısa planlama ve teslim süreleri teklif ediyoruz. Bu, uzmanlarımızın tüm uygulamaların özel ihtiyaçları hakkındaki geniş bilgisi ve optimize edilmiş parça stoklaması sayesinde mümkündür.

  • Tahrik modeli: IEC/NEMA motor adaptörü veya serbest giriş mili
  • Ayak montajı veya geçme montaj (tork desteği ile)
  • Çeşitli çıkış milleri mevcuttur: Dolu mil, boş mil (düz kama, sıkma bileziği), DIN5480
  • İkinci giriş mili opsiyonel olarak mevcuttur
  • Tahrik flanşı veya fren konsolu ile fren montajı
  • Çıkış kaplini (tambur kaplini) mevcuttur

  • Harici yükler için optimize edilmiş gövde
  • Arttırılmış eksen mesafesi
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerine uyarlanabilir
  • Muayene kapağı
  • Yüksek güvenirlik
  • Uzun kullanım ömrü
  • Aynı montaj ölçüleri (3 ve 4 kademeli)
  • Yüksek hassasiyet

B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör


B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları