KALİTE
MÜKEMMEL KALİTE VE SERVİS
Üstün kalite yaklaşımı, uzman tavsiyesi ve güvenilir servis NORD şirket felsefesinin temelidir.

Odak noktamız müşterilerimizdir
Müşteri değeri ve müşteri memnuniyeti NORD şirketinin en öncelikli gayelerindendir ve sürekli olarak ulaşmaya çalıştığımız hedefimizdir. Bu nedenle, en başından itibaren müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarız. Planlayıcı ve tasarımcıların yanı sıra uygulama tarafında mühendisler ve teknisyenler ile yakın ilişki içinde çalışarak her müşterinin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak en etkili ve en maliyet etkin çözümleri üretiriz. Geliştirme ve pazarlama mühendislerimiz, müşteri için mümkün olan en iyi çözümü bulup kurulumunu yapana ve çalıştırana dek her ayrıntı üzerinde bizzat çalışmaktadır.
Bizim için sadece kalite standartları yeterli değildir
NORD tahrik bileşenleri DIN 3990, NIEMANN ve AGMA standartlarına göre hesaplanır ve sürekli olarak kalite yönetiminde uyguladığımız DIN ISO 9001'e göre sertifikalandırılır. "Patlama tehlikesi olan alanlar" konusunda da mevzuatın ilerisindeyiz ve ürün yelpazemizi erken bir aşamada ve kalıcı olarak mevcut ATEX standartlarına göre donattık. Fakat bununla yetinmeyeceğiz.
NORD kalitesi benzersizdir
NORD tahrik sistemleri en yüksek hassasiyete sahiptir ve zorlu uygulamalarda kullanıma optimum uyum sağlar. Kendimiz için belirlediğimiz yüksek kalite standartlarına ulaşmak için sürekli olarak en modern üretim sistemlerine yatırım yapıyoruz. Üretim aşamasında sadece yüksek kaliteli malzemeler ve standart parçalar kullanılmaktadır. Bunlar titiz bir kalite, sağlamlık ve dayanıklılık kontrolünden geçer ve bütün üretim aşamaları sıkı kalite kontrol süreçlerine tabi tutulur. Ayrıntılı bir şekilde kontrol edildiğinden, işlevselliğinin uygulamalı olarak test edildiğinden ve güvenilir bir şekilde çalışacağından emin olabilirsiniz.
Bizim hizmetimizde mazerete yer yok
NORD tahrik sistemleri en yüksek hassasiyete sahiptir ve zorlu uygulamalarda kullanıma optimum uyum sağlar. Kendimiz için belirlediğimiz yüksek kalite standartlarına ulaşmak için sürekli olarak en modern üretim sistemlerine yatırım yapıyoruz. Üretim aşamasında sadece yüksek kaliteli malzemeler ve standart parçalar kullanılmaktadır. Bunlar titiz bir kalite, sağlamlık ve dayanıklılık kontrolünden geçer ve bütün üretim aşamaları sıkı kalite kontrol süreçlerine tabi tutulur. Ayrıntılı bir şekilde kontrol edildiğinden, işlevselliğinin uygulamalı olarak test edildiğinden ve güvenilir bir şekilde çalışacağından emin olabilirsiniz.
Profesyonel bilgi, servis ve eğitim araçları
Servisimiz sadece 24 saat telefonla destek ile sınırlı değildir. NORD, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken, dünyanın her yerinde uzman tavsiye, en kısa teslim süreleri, doğrudan ve güvenilir hizmet ve yüksek düzeyde esnekliği garanti eden özel eğitimli personele sahiptir. Ürün ömrü boyunca koruyucu bakımdan yedek parçaya, tamir ve hızlı parça hizmetinden arıza yönetimine nakliye lojistiğinden modernizasyon hizmetine kadar bütün ihtiyaçlarınız için doğru hizmeti sunarız. Her zaman yanınızdayız – tahrik sistemimiz kurulduktan sonra bile...
Find further information here: