MAXXDRIVE® XC helisel konik dişli redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • Güç: 2.0 - 2,850 HP
  • Tork aralığı: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 ve 4 kademeli
  • Yüksek yüklere dayanıklı, hassas şekilde üretilmiş tek parça gövde
  • Uygulamanıza optimum uyarlama için modüler ve esnek tasarım
  • Düşük çalışma sesleri
Boyutlar: 11
Montaj Pozisyonu: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Çevirme Oranı: 12.5:1 - 30,000:1

Helisel konik dişli redüktör versiyondaki MAXXDRIVE® XC endüstriyel tipi redüktör, tüm boyutlarda kendini ispatlamış blok gövde prensibiyle üretilmiştir. Endüstriyel tip redüktörler, çeşitli sızdırmazlık seçenekleri sayesinde çeşitli ortam koşullarında kullanılabilir. Soğutma ve ısıtma seçenekleri, esnek bir sıcaklık yönetimine olanak sağlar, bu sayede, oldukça değişken ortam koşullarında kullanım mümkün olur ve yağlayıcı ömrü uzar. Büyük makaralı rulmanlar ve eksen mesafeleri, bileşenlerin yük kapasitesini ve hizmet ömrünü artırır. Kısa planlama ve teslim süreleri sunmaktayız. Bu, uzmanlarımızın tüm uygulamaların özel ihtiyaçları hakkındaki geniş bilgisi ve optimize edilmiş parça stoklaması sayesinde mümkündür.

  • Uygulamaya optimum uyarlama için çıkış millerinin çeşitli yatakları
  • Etkin soğutma seçenekleri teslim edilebilir
  • Çok çeşitli motor eklenti seçenekleri
  • Kaplin, fren, izleme, vb. ile montaja hazır komple sistemler teslim edilebilir
  • Modüler şekilde takılmış geri dönüş kilitleri, kolay bir erişime olanak sağlar

  • Optimum sızdırmazlık sayesinde kaçak olmadan uzun süreli çalışma
  • Yüksek hassasiyetli konik dişliler sayesinde düşük gürültü oluşumu
  • Optimize edilmiş pervane ve hava akışı sayesinde etkili pervane soğutması
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Uzun yağ ömrü sayesinde düşük bakım maliyetleri
  • Simetrik tasarım
  • Tersten benzer ve eğimli montaj konumu mümkündür
  • 6 olası montaj konumu sayesinde müşteri uygulamalarına optimum entegrasyon
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerine uyarlanabilir
  • Yüksek güvenirlik
  • Uzun kullanım ömrü
  • Yüksek hassasiyet

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör


B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör


B1050 - MAXXDRIVE Endüstriyel Redüktör
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

ATEX_60991602 - ATEX Bilgi Klavuzu


ATEX_60991602 - ATEX Bilgi Klavuzu
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0005 - Örnek Çalışma Ekato


CS0005 - Örnek Çalışma Ekato
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0018 - Örnek Çalışma SMS MEER


CS0018 - Örnek Çalışma SMS MEER
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA


CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25


S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options


PL1050 - Options - Spare Parts List - Industrial Gear Units - Options
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Industrial Gear Unit Options Catalog
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gear Unit
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Spare Parts List - MAXXDRIVE Industrial Gears
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları