UNIVERSAL SMI sonsuz vidalı redüktörler

Sessiz ve pürüzsüz

  • Güç: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Tork aralığı: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Boyutlar: 5

SMI sonsuz vidalı redüktörler, yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir ve ayrıca son derece kompakttır. Bu redüktörler, sessiz bir tork aktarımıyla öne çıkar. Basit fakat etkili yapısı yapı sayesinde, diğer redüktör türlerine oranla ciddi montaj alanı avantajları oluşur. SMI sonsuz vidalı redüktörler şu versiyonlarda temin edilebilir: pürüzsüz yüzey, kapalı yüzey.

  • Boş ve dolu milli redüktörler
  • Düz flanş, flanş ve ayaklı montaj versiyonu
  • Açılı redüktörler

  • Yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Uygulamaya özel versiyonlar
  • Yumuşak ve sessiz çalışma
  • Alüminyum gövdeli versiyon, ağırlığın düşük olmasını sağlar
  • Modüler, esnek ve bu sayede çok yönlü kullanılabilir
  • Yıkama uygulamaları için pürüzsüz gövde yüzeyi
  • Uygulamaya özel versiyonlar

G1035 - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric


G1035 - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity


TI 80_0042 - Technical Information / Data Sheet - Oil Quantity
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm Gear Units (SI + SMI) Ordering Guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm Gear Units (SI + SMI) Ordering Guide
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0023 - Belt Conveyors for Produce Cleaning


CS0023 - Belt Conveyors for Produce Cleaning
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI60-0003 - Roller table uygulamaları için ağır iş tipi motorlar


TI60-0003 - Roller table uygulamaları için ağır iş tipi motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1035 - Parça Listeleri - UNIVERSAL Sonsuz Vidalı Redüktör


PL1035 - Parça Listeleri - UNIVERSAL Sonsuz Vidalı Redüktör
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1080 - Parça Listeleri - Eklenti seçenekleri


PL1080 - Parça Listeleri - Eklenti seçenekleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları