AG 0101 Uygulama Kılavuzu
PMSM – Tahrik Optimizasyonu
Aşağıdaki metin, tahrik optimizasyonu konusu üzerine yeni bir uygulama kılavuzu hakkında bilgi içermektedir. AG 0101 Uygulama Kılavuzu, frekans invertörleri ile çalışan senkron motorlar (PMSM / IPMSM) için farklı kontrolleri optimize etme prosedürünü açıklamaktadır.
Bu uygulama kılavuzu, tahriğe özgü motor verilerini devreye alma prosedürünü ve tahrik ünitesinin enerji verimliliğini optimize etmek ve dinamik işlem döngüleri elde etmek için
- Akım kontrolü
- Hız kontrolü
- Konum kontrolü ayarlarını açıklar.
Bir yöntem formatındaki basit talimatlar, NORD tahrik ünitelerinin tam potansiyelini kullanmak için ideal ayar değerlerini belirleme yöntemini açıklar. Yalnızca CFC Kapalı-Çevrim modu, örn. şu an "servo modu" olarak bilinen NORD tahrik ünitelerinde enkoder geribeslemeli kapalı geribesleme çevrimi dikkate alınır. Bu, VFC Açık-Çevrim modunda çalıştırmaya kıyasla aşağıdaki avantajlara sahiptir:
- Yüksek torklar - Sertlik
- "0" hızda tam tork
- Yüksek hız hassasiyeti
- Kısa kontrol süreleri mümkün
Birçok farklı kontrol fonksiyonu, merkezi olmayan SK 2xxE frekans invertörlerinde ve de SK 5xxE kontrol dolabı versiyonları türünde standart olarak uygulanır. AG 0101 Uygulama Kılavuzu, IE4 verimlilik sınıfındaki Getriebebau NORD motorları için tasarlanmıştır ve ALMANCA ile İNGİLİZCE dillerinde mevcuttur.
Uygulama Kılavuzu PDF indirmesi
Teknik Bilgiler / Veri Sayfası TI 80_0010 'da frekans invertörleriyle çalıştırılan ve Getriebebau NORD tarafından üretilen IE4 motorları (IPMSM) için planlama ve devreye alma kılavuzu hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz..